5034-IOL4 和 5034-IOL4XT IO-Link 主站 4 通道模块

5034-IOL4 和 5034-IOL4XT 接线图 – IO-Link 模式
  • C/Q = 用于 IO-Link 通信、数字量输入或数字量输出
  • In/Out (I/Q) = 用于数字量输入或数字量输出
5034-IOL4 和 5034-IOL4XT 接线图 – DI 模式
  • C/Q = 用于 IO-Link 通信、数字量输入或数字量输出
  • In/Out (I/Q) = 用于数字量输入或数字量输出
5034-IOL4 和 5034-IOL4XT 接线图 – DO 模式
  • C/Q = 用于 IO-Link 通信、数字量输入或数字量输出
  • In/Out (I/Q) = 用于数字量输入或数字量输出
5034-IOL4 和 5034-IOL4XT 功能块图
技术参数 - 5034-IOL4、5034-IOL4XT – IO-Link 端口
属性
5034-IOL4、5034-IOL4XT
端口数
4 个 A 类端口
通信速度
4.8 Kbps、38.4 Kbps、230.4 Kbps
电压额定值
20…30 V DC
每个端口的最大 V+ 电流额定值
0.5 A
IO-Link 设备电缆最大长度
20 m (66 ft)
IO-Link 协议版本
版本 1.0 和 1.1
技术参数 - 5034-IOL4、5034-IOL4XT – 数字量输入
属性
5034-IOL4、5034-IOL4XT
导通电压范围
通道 0、2、4、6
11...30 V DC – C/Q(在 SIO 模式下)
导通电压范围
通道 1、3、5、7
10...30 V DC – I/Q
最小通态电流
通道 0、2、4、6
2 mA – C/Q(在 SIO 模式下)
最小通态电流
通道 1、3、5、7
2 mA – I/Q
标称通态电流
通道 0、2、4、6
2.5 mA – C/Q(在 SIO 模式下)
标称通态电流
通道 1、3、5、7
2.3 mA – I/Q
最大通态电流
通道 0、2、4、6
6.6 mA – C/Q(在 SIO 模式下)
最大通态电流
通道 1、3、5、7
5 mA – I/Q
最大断态电压
通道 0、2、4、6
5V DC – C/Q(在 SIO 模式下)
最大断态电压
通道 1、3、5、7
5V DC – I/Q
最大断态电流
通道 0、2、4、6
1.5 mA – C/Q(在 SIO 模式下)
最大断态电流
通道 1、3、5、7
1.5 mA – I/Q
最小输入阻抗
11 V DC – C/Q 时为 1.6 kΩ...(在 SIO 模式下)
10 V DC 时为 2 kΩ – I/Q
标称输入阻抗
24 V DC – C/Q 时为 9.6 kΩ...(在 SIO 模式下)
24 V DC 时为 10.4 kΩ...I/Q
最大输入阻抗
30 V DC – C/Q 时为 15 kΩ...(在 SIO 模式下)
30 V DC 时为 15 kΩ...I/Q
输出延迟时间(螺丝到背板)(最大值)
通道 0、2、4、6
由 Off 到 On
由 On 到 Off
900 µs
输出延迟时间(螺丝到背板)(最大值)
通道 1、3、5、7
由 Off 到 On
由 On 到 Off
60 µs
输入脉冲宽度最小值
通道 0、2、4、6
由 Off 到 On
由 On 到 Off
1 ms
输入脉冲宽度最小值
通道 1、3、5、7
由 Off 到 On
由 On 到 Off
0.125 ms
输入滤波器时间
通道 0、2、4、6
由 Off 到 On
由 On 到 Off
0 µs、2 ms(默认值)、5 ms、10 ms、20 ms、50 ms
输入滤波器时间
通道 1、3、5、7
由 Off 到 On
由 On 到 Off
0 µs、100 µs、200 µs、500 µs(默认值)、1 ms、2 ms、
5 ms、10 ms、20 ms、50 ms
0 µs 设置内置 10 µs 滤波器。
简单计数器,计数器频率
通道 0、2、4、6
0...f
最大值
= 500 Hz
简单计数器,计数器频率
通道 1、3、5、7
0...f
最大值
= 4000 Hz
输入时间戳(事件序列)
通道 0、2、4、6
是,±500 µs 精度
输入时间戳(事件序列)
通道 1、3、5、7
是,±10 µs 精度
事件
是
模式匹配
是
技术参数 - 5034-IOL4、5034-IOL4XT – 数字量输出
属性
5034-IOL4、5034-IOL4XT
导通电压范围
通道 0、2、4、6
20…30 V DC – C/Q(在 SIO 模式下)
导通电压范围
通道 1、3、5、7
20...30 V DC – I/Q
导通状态压降(最大值)
通道 0、2、4、6
0.6 V DC – C/Q(在 SIO 模式下)
导通状态压降(最大值)
通道 1、3、5、7
0.3 V DC – I/Q
每通道通态电流(最大值)
通道 0、2、4、6
250 mA – C/Q(在 SIO 模式下)
每通道通态电流(最大值)
通道 1、3、5、7
500 mA – I/Q
每点关断状态漏电流(最大值)
关断状态断线检测禁用
仅通道 1、3、5、7
0.1 mA
每点关断状态漏电流(最大值
(1)
)
关断状态断线检测启用
仅通道 1、3、5、7
0.5 mA
每输出浪涌电流(最大值)
通道 1、3、5、7
1 A 持续 10 ms,每 3 s 可重复一次
每模块输出电流额定值(最大值)
3 A
输出延迟时间(背板到螺丝)(最大值)
通道 0、2、4、6
由 Off 到 On
由 On 到 Off
1 ms
输出延迟时间(背板到螺丝)(最大值)
通道 1、3、5、7
由 Off 到 On
由 On 到 Off
0.15 ms
开路负载检测诊断
仅通道 1、3、5、7
是,可配置(默认关闭)
输出短路/过载检测
通道 0、2、4、6
是
输出短路/过载检测
通道 1、3、5、7
是
(1) 推荐的加载电阻器 – 为了限制通过固态输出的漏电流的影响,可以将负载电阻与负载并联。 对于 24 V 直流操作,使用 5.6 kΩ/0.5 W 电阻进行晶体管开关操作。
一般技术参数 - 5034-IOL4、5034-IOL4XT
属性
5034-IOL4、5034-IOL4XT
输入/输出数量
8 个通道,可配置,包括配置为 SIO 模式的 4x C/Q 通道,灌电流输入,拉出式输出
SA 电源电压(标称值)
24 V DC
SA 电源电压范围
20…30 V DC
SA 电源电流(标称值)
3.2 A
SA 电源电流(最大值)
3.3 A
无负载 SA 电源电流
14 mA
SA 反极性保护
是
最大功耗
(1)
1.04 W
最大热量损耗
(1)
3.55 BTU/hr
绝缘电压
250 V(连续),基本绝缘类型,系统侧到现场侧
SA 电源与通道之间无隔离
各独立通道之间无隔离
支持 RIUP
是
CIP 同步
是,仅支持从站普通时钟
电子匹配功能
通过编程软件实现电子匹配功能
RTB 钥匙位置(插槽)
3、6、12
支持 RTB
5034-RTB18、5034-RTB18S
接线类别
(2)
2 - 信号端口
2 - 电源端口
接线技术参数
请参见 Wiring Specifications for Removable Terminal Blocks in the PointMax I/O 系统技术参数技术数据(出版物:5034-TD001)
指示灯
1 个绿色/红色模块状态指示灯
1 个绿色/红色 SA 电源状态指示灯
8 个黄色/红色 I/O 状态指示灯
近似尺寸(高 x 宽 x 深)
123.6 x 15.0 x 66.4 mm (4.87 x 0.59 x 2.61 in.)
近似重量
48.0 g (1.69 oz.) – 5034-IOL4
51.0 g (1.80 oz.) – 5034-IOL4XT
防护罩类型
无(开放式)
北美温度代码
T4
UKEX/ATEX 温度代码
T4
IECEx 温度代码
T4
(1) 在 60 °C (140 °F) 下测量的值。 功耗因温度而异。
(2) 使用此导体类别信息制定导体布线计划。 请参见 Industrial Automation Wiring and Grounding Guidelines(出版物:1770-4.1)。 请按照相应系统级安装手册中的描述,使用该导线类别信息来规划导线布线。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal