5034-IRT4I 和 5034-IRT4IXT 模拟量 4 输入隔离型 RTD/TC 模块

5034-IRT4I 和 5034-IRT4IXT 接线图 – RTD 模式
5034-IRT4I 和 5034-IRT4IXT 接线图 – 热电偶模式
5034-IRT4I 和 5034-IRT4IXT 功能块图
技术参数 - 5034-IRT4I、5034-IRT4IXT
属性
5034-IRT4I、5034-IRT4IXT
电阻输入范围
1…500 Ω
2…1000 Ω
4…2000 Ω
8…4000 Ω
输入类型,RTD
100、200、500、1000 Ω 铂,α = 385
100、200、500、1000 Ω 铂,α = 3916
120 Ω 镍,α = 672
100、120、200、500 Ω 镍、α = 618
10 Ω 铜 427
输入范围,热电偶/毫伏
±100 mV
输入类型,热电偶
B、C、D、E、J、K、N、R、S、T 和 TXK/XK(L)
输入阻抗
热电偶/毫伏:> 1 MΩ
RTD:> 1 MΩ
共模电压(通道到通道)
250 V(连续),基本绝缘
模块转换方法
Sigma-delta,24 位多路复用 ADC
分辨率,RTD/电阻型
50/60 Hz 陷波滤波器
16 位
分辨率,热电偶/毫伏
50/60 Hz 陷波滤波器
16 位
RTD 激励电流
1000、2000 和 4000 Ω 的范围为 250 µA
500 Ω 的范围为 250 µA
热电偶线性化
ITS-90
CJ 模式
板载 CJC、RTB CJC、远程 CJC
板载 CJC 输入
(仅用于热电偶模式)
CJC 传感器
5034-IRT4I 和 5034-IRT4IXT 内嵌四个热敏电阻
Vishay NTCS0805E3103FHT
板载 CJC 传感器精度
±3.0 °C, 0 °C < T
amb
< 60 °C (±5.4 °F, 32 °F < T
amb
< 140 °F)
±4.0 °C, -25 °C < T
amb
< 0 °C (±7.2 °F, -13 °F < T
amb
< 32 °F)
RTB CJC 输入
(仅用于热电偶模式)
CJC 传感器
5034-RTBT 和 5034-RTBTS 内嵌四个热敏电阻
TE 连接 TE 10K3A1A
RTB CJC 传感器精度
±0.6 °C, 0 °C < T
amb
< 60 °C (±1.1 °F, 32 °F < T
amb
< 140 °F)
±1.2 °C, -25 °C < T
amb
< 0 °C (±2.2 °F, -13 °F < T
amb
< 32 °F)
CJC 转换方法
12 位 SAR
25 °C (77 °F) 时的校准精度
热电偶/毫伏:0.1% 满量程,配有 50/60 Hz 滤波器
RTD:500 Ω、1 kΩ、2 kΩ、4 kΩ 范围,0.1% 满量程,配有 50/60 Hz 滤波器
全温度范围内校准精度
-25 到 +60 °C(-13 到 +140 °F)
热电偶/毫伏:0.25% 满量程,配有 50/60 Hz 滤波器
RTD:500 Ω、1 kΩ、2 kΩ、4 kΩ 范围,0.25% 满量程,配有 50/60 Hz 滤波器
每通道最快扫描时间
0.36 ms
每模块最快扫描时间
0.36 ms
输入陷波滤波器选型 (Hz)
10、20、50、60(默认值)、100、200、500、1000、2500、5000
硬件输入滤波器
1 kHz
数字量输入滤波器
一阶滞后,0 ms(默认值)
0...32,767 ms (32.767 s)
常模噪声抑制比
50/60 Hz 时为 65 dB,取决于陷波滤波器
断线检测时间
< 200 ms
过电压保护(最大值)
32 V DC
工程单位整定
是
实时通道采样
是
输入的滚动时间戳
是
数据格式
IEEE 754
32 位浮点
技术参数 - 5034-IRT4I、5034-IRT4IXT - RTD 传感器
RTD 传感器类型
(1)
温度范围
100、200、500、1000 Ω PT 385
-200…+870 °C
-328…+1598 °F
73…1143 K
132…2058 °R
100、200、500、1000 Ω PT 3916
-200…+630 °C
-328…+1166 °F
73…903 K
132…1626 °R
10 Ω CU 427
-200…+260 °C
-328…+500 °F
73…533 K
132…960 °R
120 Ω NI 672
-80…+320 °C
-112…+608 °F
193…593 K
348…1068 °R
100、120、200、500 Ω NI 618
-60…+250 °C
-76…+482 °F
213…523 K
384…942 °R
(1) 每种传感器类型均支持列出的所有温度范围。
技术参数 - 5034-IRT4I、5034-IRT4IXT - 热电偶
热电偶类型
温度范围
热电偶类型 B
21…1820 °C
68…3308 °F
293…2093 K
528…3768 °R
热电偶类型 C
0…2315 °C
32…4199 °F
273…2588 K
492…4659 °R
热电偶类型 D
0…2315 °C
32…4199 °F
273…2588 K
492…4659 °R
热电偶类型 E
-270…+1000 °C
-454…+1832 °F
3…1273 K
6…2292 °R
热电偶类型 J
-210…+1200 °C
-346…+2192 °F
63…1473 K
114…2652 °R
热电偶类型 K
-270…+1372 °C
-454…+2502 °F
3…1645 K
6…2961 °R
热电偶类型 N
-270…+1300 °C
-454…+2372 °F
3…1573 K
6…2832 °R
热电偶类型 R
-50…+1768 °C
-58…+3215 °F
223…2041 K
402…3674 °R
热电偶类型 S
-50…+1768 °C
-58…+3215 °F
223…2041 K
402…3674 °R
热电偶类型 T
-270…+400 °C
-454…+752 °F
3…673 K
6…1212 °R
热电偶类型 TXK/XK(L)
-200…+800 °C
-328…+1472 °F
73…1073 K
132…1932 °R
一般参数 - 5034-IRT4I、5034-IRT4IXT
属性
5034-IRT4I、5034-IRT4IXT
输入点数
4 个通道(4 个隔离组)
SA 电源电压(标称值)
24 V DC
SA 电源电压范围
10…30 V DC
SA 电源电流(标称值)
50 mA
SA 电源电流(最大值)
0.1 A
无负载 SA 电源电流
11 mA
SA 反极性保护
是
最大功耗
(1)
0.42 W
最大热量损耗
(1)
1.43 BTU/hr
绝缘电压
250 V(连续),基本绝缘类型,系统侧到现场侧
250 V(连续),基本绝缘类型,SA 电源和输入端口
250 V(连续),基本绝缘类型,各个输入端口之间
校准
出厂已校准
支持手动校准,请参见 PointMax 模拟量 I/O 模块用户手册(出版物:5034-UM003)
RIUP 支持
是
CIP 同步
是,仅从站普通时钟
电子匹配功能
通过编程软件实现电子匹配功能
RTB 钥匙位置(插槽)
2、7、10
支持 RTB
5034-RTB18、5034-RTB18S、5034-RTBT、5034-RTBTS
为实现更高精度,请使用 5034-RTBT 和 5034-RTBTS 中嵌入的 CJC 热敏电阻。
接线类别
(2)
2 - 信号端口
2 - 电源端口
接线技术参数
关于可拆卸端子块接线技术参数,请参见 PointMax I/O 系统规格技术数据(出版物:5034-TD001)
指示灯
1 个绿色/红色模块状态指示灯
1 个绿色/红色 SA 电源状态指示灯
4 个黄色/红色 I/O 状态指示灯
近似尺寸(高 x 宽 x 深)
123.6 x 15.0 x 66.4 mm (4.87 x 0.59 x 2.61 in.)
近似重量
45.0 g (1.59 oz.) – 5034-IRT4I
48.0 g (1.69 oz.) – 5034-IRT4IXT
防护罩类型
无(开放式)
北美温度代码
T4
UKEX/ATEX 温度代码
T4
IECEx 温度代码
T4
(1) 在 60 °C (140 °F) 下测量的值。 功耗因温度而异。
(2) 使用此导体类别信息制定导体布线计划。 请参见 Industrial Automation Wiring and Grounding Guidelines(出版物:1770-4.1)。 请按照相应系统级安装手册中的描述,使用该导线类别信息来规划导线布线。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal