5034-OB8S 和 5034-OB8SXT 数字量 8 安全输出模块

有关可用于功能安全应用的 5034-OB8S 和 5034-OB8SXT 接线图的更多示例,请参见 PointMax 数字量 I/O 模块用户手册(出版物:5034-UM002)。 接线配置影响适用于 PointMax 安全 I/O 模块的安全应用级别。
5034-OB8S 和 5034-OB8SXT 接线图
5034-OB8S 和 5034-OB8SXT 功能块图
技术规范 - 5034-OB8S、5034-OB8SXT
属性
5034-OB8S、5034-OB8SXT
导通电压范围
17.5…30 V DC
导通状态压降(最大值)
1 A 时为 0.5 V DC
最大关断状态电压
最小负载 10 kΩ 时为 5 V DC
每点关断状态漏电流(最大值)
0.5 mA
每点输出电流额定值(最大值)
40 °C (104 °F) 时为 1 A
60 °C (140 °F) 时为 0.5 A
每模块输出电流额定值(总值)
40 °C (104 °F) 时为 8 A
60 °C (140 °F) 时为 4 A
每个输出允许的现场电容限值(最大值)
100 nF
每个输出允许的现场电感限值(最大值)
0.5 A 时为 1.2 H
关断时感性负载的输出电压限值(最大值)
53 V DC
每点浪涌电流(最大值)
2.4 A 持续 50 ms,每 2 s 可重复一次
模块电流额定值不得超过 10 A。
安全等级
(1)
最高可达并包括 4/PL e (符合 EN ISO 13849-1 标准),SIL 3 (符合 IEC 61508 标准)
SRT
6 ms
安全测试脉冲宽度(最大值)
0.7 ms
安全测试脉冲周期(典型值)
512 ms
开路负载检测诊断
关断状态(可手动启用)
输出过载检测
是,典型值 4 A
输出端对高电位短路检测
是,处于安全脉冲测试模式
通道间短路检测
是,处于安全脉冲测试模式
模块过温检测
是
输出对地短路/过载保护
是
SA 电源反向电压保护
是
SA 电源过电压保护(最大值)
60 V DC
(1) 有关安全模块的安全应用适用性等级和安全数据,请参见 PointMax 数字量 I/O 模块用户手册(出版物:5034-UM002)。
通用技术参数 - 5034-OB8S、5034-OB8SXT
属性
5034-OB8S、5034-OB8SXT
每模块输出数
8
输出类型
源电流
SA 电源标称工作电源电压
24 V DC
SA 电源工作电压范围
18…30V DC
SA 电源电流(标称值)
40 °C (104 °F) 为 8.1 A
60 °C (140 °F) 时为 4.1 A
SA 电源电流(最大值)
40 °C (104 °F) 为 8.1 A
60 °C (140 °F) 时为 4.1 A
无负载 SA 电源电流
24 V DC 时为 20 mA
最大功耗
40 °C (104 °F) 时为 2.6 W
60 °C (140 °F) 时为 1.4 W
最大热量损耗
40 °C (104 °F) 时为 8.87 BTU/hr
60 °C (140 °F) 时为 4.78 BTU/hr
绝缘电压
250 V(连续),基本绝缘类型,系统侧到现场侧
SA 电源和输出端口之间无隔离
各个输出端口之间无隔离
RIUP 支持
是
CIP Sync
是,仅支持从站普通时钟
电子匹配功能
通过编程软件实现电子匹配功能
RTB 钥匙位置(插槽)
1、5、14
支持 RTB
5034-RTB18、5034-RTB18S
接线类别
(1)
2 - 信号端口
2 - 电源端口
接线技术规范
关于可拆卸端子块接线技术参数,请参见 PointMax I/O 系统技术参数技术数据(出版物:5034-TD001)
指示灯
1 个绿色/红色模块状态指示灯
1 个绿色/红色 SA 电源状态指示灯
8 个黄色/红色 I/O 状态指示灯
近似尺寸(高 x 宽 x 深)
123.6 x 15.0 x 66.4 mm (4.87 x 0.59 x 2.61 in.)
近似重量
46.0 g (1.62 oz.) – 5034-OB8S
49.0 g (1.73 oz.) – 5034-OB8SXT
防护罩类型
无(开放式)
北美温度代码
T4
UKEX/ATEX 温度代码
T4
IECEx 温度代码
T4
(1) 使用此导体类别信息制定布线计划。 请参见 Industrial Automation Wiring and Grounding Guidelines(出版物:1770-4.1)。 请按照相应系统级安装手册中的描述,使用该导线类别信息来规划导线布线。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal