Points 视图

只有在 Device Definition 对话框中将 Configured By 参数设定为 This Controller 时,Points 才可用。
您必须配置每个点,以在安全应用中进行使用。 输出默认为禁用。
Points 视图示例

Ptxx 诊断

要查看 Ptxx diagnostics,在 Points 视图中选择 Diagnostics。
Ptxx 诊断示例
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal