Overview 视图

使用 Overview 查看设备的定义,包括设备类型、版本、电子匹配功能、连接和其他设备特定值。
Overview 视图示例

设备定义

要更改设备的定义,在 Overview 视图中选择 Device definition。
设备定义示例
设备定义包括以下参数:
设备定义参数
参数
定义
可用选项
Device Type
显示设备目录号和类型。
取决于设备
Name
输入符合 IEC 61131 的设备名称。
如果在该字段中输入的字符无效,或者名称超过 40 个字符,则软件将忽略该字符。
所有有效值
Description
输入设备描述。
所有有效值
Slot
指定设备所在的插槽编号。 根据平台的不同,I/O 设备的最大数量和 1 之间的插槽均有效。
创建设备时,插槽编号默认为第一个可用插槽位置。
当控制器更改为支持较小最大 I/O 计数的控制器时,当前插槽值可能不再有效。
1…32
Series
指定设备的系列。
取决于设备
Revision
指定设备的主要版本和次要版本。 次要版本的有效范围为 1...255。
取决于设备
Electronic Keying
定义设备使用的电子匹配功能。 电子匹配功能能够对比项目中定义的设备与已安装的设备。 如果电子匹配失败,则会发生故障。
有关电子匹配功能的详细信息,请参见 Electronic Keying in Logix 5000 Control Systems Application Technique(出版物:LOGIX-AT001)。
  • Exact Match
  • Compatible Module
Configured By
确定配置完成后生成的标签
对于 External Means 选择,控制器与模块建立通信,但控制器不向模块发送任何配置或输出数据。
  • External Means
  • This Controller
Input Data
选择设备的输入数据类型。
  • Safety Data
  • Safety Packed Data
Output Data
选择设备的输出数据类型。
  • None – 如果 Configured By 设定为 External Means。
  • Safety Data – 如果 Configured By 设置为 This Controller
  • Safety Packed Data –如果输入数据设为安全打包数据

安全网络号

在向项目中添加安全模块时,Studio 5000 Logix Designer 应用程序自动将安全网络号 (SNN) 分配给安全模块。
SNN 是一个基于时间的编号,它唯一地标识安全系统中的所有网络的子网。 同一系统中的所有安全模块均使用相同的 SNN,默认自动分配相同的 SNN。
Studio 5000 Logix Designer 应用程序将一个 SNN 分配给第一个添加到远程系统中的安全模块。 应用将相同 SNN 分配给添加到此远程 I/O 系统的其他安全模块。
有关安全网络编号的详细信息,请参见 GuardLogix 5580 和 Compact GuardLogix 5380控制器系统安全参考手册(出版物:1756-RM012)。
要更改设备的 SNN,请选择 General 视图中 SNN 字段旁边的省略号。
安全网络号示例
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal