诊断通道

该数据类型作为诊断程序集实例的一部分进行检索。
诊断数字量安全诊断 2 输入通道(输出)
  • 大小 = 88 字节
诊断数字量安全诊断 2 输入通道(输出)的结构
名称
数据类型
字节大小
DataBits_Pad0
BOOL
2
Fault
BOOL
Uncertain
BOOL
NoLoad
BOOL
ShortCircuit
BOOL
DataBits_Pad5
BOOL
FieldPowerOff
BOOL
DataBits_Pad7
BOOL
DualChannelFault
BOOL
DataBits_Pad9
BOOL
DataBits_Pad10
BOOL
DataBits_Pad11
BOOL
DataBits_Pad12
BOOL
DataBits_Pad13
BOOL
DataBits_Pad14
BOOL
DataBits_Pad15
BOOL
InternalFault
BOOL
2
Overload
BOOL
ShortCircuitGround
该字段未使用,但必须将其包含在数据结构中。
BOOL
OverTemperature
BOOL
CriticalTemperature
BOOL
SafeStateNotChecked24Hours
BOOL
SafeStateNotChecked6Months
BOOL
DiagBits_Pad7
BOOL
DiagBits_Pad8
BOOL
DiagBits_Pad9
BOOL
DiagBits_Pad10
BOOL
DiagBits_Pad11
BOOL
DiagBits_Pad12
BOOL
DiagBits_Pad13
BOOL
DiagBits_Pad14
BOOL
DiagBits_Pad15
BOOL
Pad
DINT
4
NoLoadTimestamp
LINT
8
ShortCircuitTimestamp
LINT
8
DualChannelFaultTimestamp
LINT
8
InternalFaultTimestamp
LINT
8
OverloadTimestamp
LINT
8
ShortCircuitGroundTimestamp
该字段未使用,但必须将其包含在数据结构中。
LINT
8
FieldPowerOnTimestamp
LINT
8
FieldPowerOffTimestamp
LINT
8
OverTemperatureTimestamp
LINT
8
CriticalTemperatureTimestamp
LINT
8
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal