诊断程序集

  1. 诊断数字量安全 8 点输出程序集 A
    • 实例 ID = 0x8016 (32,790)
    • 大小 = 384 字节
    诊断程序集实例 – 32,790
    名称
    数据类型
    字节大小
    RunMode
    BOOL
    1
    InfoBits_Pad1
    BOOL
    DiagnosticActive
    BOOL
    CIPSyncValid
    BOOL
    CIPSyncTimeout
    BOOL
    InfoBits_Pad5
    BOOL
    FieldPowerOff
    BOOL
    InfoBits_Pad7
    BOOL
    DiagnosticSequenceCount
    SINT
    1
    DiagBits_Pad0
    BOOL
    2
    DiagBits_Pad1
    BOOL
    DiagBits_Pad2
    BOOL
    DiagBits_Pad3
    BOOL
    DiagBits_Pad4
    BOOL
    DiagBits_Pad5
    BOOL
    DiagBits_Pad6
    BOOL
    DiagBits_Pad7
    BOOL
    DiagBits_Pad8
    BOOL
    DiagBits_Pad9
    BOOL
    BaseUnsupportedFault
    该字段未使用,但必须将其包含在数据结构中。
    BOOL
    BaseIDFault
    该字段未使用,但必须将其包含在数据结构中。
    BOOL
    FlashUpdateRequired
    BOOL
    SelfTestFault
    BOOL
    DiagBits_Pad14
    BOOL
    DiagBits_Pad15
    BOOL
    Pad
    DINT
    4
    LocalClockOffset
    LINT
    8
    LocalClockOffsetTimestamp
    LINT
    8
    GrandMasterClockID[8]
    SINT
    8
    Points [0...3]
    参见诊断数字量安全诊断 2 输入通道(输出)
    352
  2. 诊断数字量安全 8 点输出程序集 B
    • 实例 ID = 0x8017 (32,791)
    • 大小 = 352 字节
    诊断程序集实例 – 32,791
    名称
    数据类型
    字节大小
    Points [4...7]
    参见诊断数字量安全诊断 2 输入通道(输出)
    288

诊断计数器

I/O 诊断计数器程序集
  • 实例 ID = 0x301 (769)
  • 大小 = 16 字节
诊断程序集实例 – 769
名称
数据类型
字节大小
RunMode
BOOL
1
InfoBits_Pad1
BOOL
DiagnosticActive
BOOL
InfoBits_Pad3
BOOL
InfoBits_Pad4
BOOL
InfoBits_Pad5
BOOL
InfoBits_Pad6
BOOL
InfoBits_Pad7
BOOL
DiagnosticSequenceCount
SINT
1
CIPConnections
INT
2
CIPLostPackets
DINT
4
CIPTimeouts
DINT
4
CPUUtilization
INT
2
Pad
INT
2
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal