安全输入模块安全数据

5034-IB8S 和 5034-IB8SXT 数字量安全参数数据
属性
点工作方式
单通道
双通道 (依据控制器指令)
总失效率(λ(安全相关))
3.93497E-06
3.98296E-06
安全失效因数 (SFF)
99.997%
99.997%
安全失效率 (λ
S
)
1.96748E-06
1.99148E-06
诊断覆盖率 (DC)
99.993%
99.994%
安全检出失效率 (λ
SD
)
1.96736E-06
1.99136E-06
安全未检出失效率 (λ
SU
)
1.28515E-10
1.23271E-10
危险失效率 (λ
D
)
1.96748E-06
1.99148E-06
危险检出失效率 (λ
DD
)
1.96736E-06
1.99136E-06
危险未检出失效率 (λ
DU
)
1.28515E-10
1.23271E-10
诊断测试间隔 (DTI)(小时)
8
8
硬件容错 (HFT)
0
1
误跳闸率 (STR)
3.949E-06
4.118E-06
平均失效时间,误跳车 (MTTF-spurious)(小时)
253259
242837
PFH(1/小时)
1.285E-10
1.233E-10
PFD
avg
(任务时间 20 年)
1.126E-05
1.080E-05
安全响应时间 (SRT)(毫秒)
如果 RPI 发生变化,SRT (ms) = (RPI - 2) + 7 ms
RPI 为 2 ms 为 7
RPI 为 2 ms 为 7
平均危险失效时间 (MTTF
D
) = 1/λ
D
平均修复时间 (MTTR) 为 8 小时 = DTI
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal