安全模式和安全脉冲模式接线图

以下接线图显示了安全模式和安全脉冲模式下的输入模块。
测试输出 (TO) 可关联到任何安全输入 (SI)。 一个 TO 最多只能连接到四个 SI。
在安全脉冲模式下,如果外部接线从同一 TO 点短路两个 SI,则无法检测到短路。因此,当处于安全脉冲模式时,从不同 TO 点连接两个 SI。
重要提示:
安全模块必须使用 SELV/PELV 认证的电源。
5034-IB8S 和 5034-IB8SXT – SIL 2、PLc、Cat. 单通道安全脉冲模式下为 2
  • SI_n (n = 0…7)
  • TO_m (m = 0...3)
  • TO 配置为脉冲测试模式
SIL 等级和类别
故障排除
其他
点模式
SIL 2、PLc、Cat. 2
无
外部连接设备必须满足 SIL 3 等级要求
安全脉冲模式
5034-IB8S 和 5034-IB8SXT – SIL 2、PLc、Cat. 单通道安全模式下为 2
  • SI_n (n = 0…7)
  • TO_m (m = 0...3)
  • 电源模式或外部电源下的任何 TO 均可使用
SIL 等级和类别
故障排除
其他
点模式
SIL 2、PLc、Cat. 2
无
外部连接设备必须满足 SIL 3 等级要求
安全模式
5034-IB8S 和 5034-IB8SXT – SIL 3、PLe、Cat. 单通道安全脉冲模式下为 4
  • SI_n (n = 0…7)
  • TO_m (m = 0...3)
  • TO 配置为脉冲测试模式
SIL 等级和类别
故障排除
其他
点模式
SIL 3、PLe、Cat. 4
外部接线故障
使用 SIL 3、PLe、Cat. 4 个合格传感器
安全脉冲模式
5034-IB8S 和 5034-IB8SXT – SIL 3、PLe、Cat. 单通道安全模式下为 4
  • SI_n (n = 0…7)
  • TO_m (m = 0...3)
  • 电源模式或外部电源下的任何 TO 均可使用
SIL 等级和类别
故障排除
其他
点模式
SIL 3、PLe、Cat. 4
外部接线故障
使用 SIL 3、PLe、Cat. 4 个合格传感器
安全模式
5034-IB8S 和 5034-IB8SXT – SIL 3、PLe、Cat. 4 安全脉冲模式下使用 2 个单通道
  • A = 检测相同过程值的两个单通道传感器
  • SI_n (n = 0…7)
  • TO_m (m = 0...3)
  • n ≠ n*
  • m ≠ m*
  • TO 配置为脉冲测试模式
SIL 等级和类别
故障排除
点模式
SIL 3、PLe、Cat. 4
无
安全脉冲模式
5034-IB8S 和 5034-IB8SXT – SIL 3、PLe、Cat. 4 安全模式下使用 2 个单通道
  • A = 检测相同过程值的两个单通道传感器
  • SI_n (n = 0…7)
  • TO_m (m = 0...3)
  • n ≠ n*
  • 电源模式或外部电源下的任何 TO 均可使用
SIL 等级和类别
故障排除
点模式
SIL 3、PLe、Cat. 4
外部接线故障
安全模式
5034-IB8S 和 5034-IB8SXT – SIL 3、PLe、Cat. 4 安全脉冲模式下使用 2 个单通道
  • A = 等效传感器
  • SI_n (n = 0…7)
  • TO_m (m = 0...3)
  • n ≠ n*
  • m ≠ m*
  • TO 配置为脉冲测试模式
SIL 等级和类别
故障排除
点模式
SIL 3、PLe、Cat. 4
无
安全脉冲模式
5034-IB8S 和 5034-IB8SXT – SIL 3、PLe、Cat. 4 安全模式下使用 2 个单通道
  • A = 等效传感器
  • SI_n (n = 0…7)
  • TO_m (m = 0...3)
  • n ≠ n*
  • 电源模式或外部电源下的任何 TO 均可使用
SIL 等级和类别
故障排除
点模式
SIL 3、PLe、Cat. 4
外部接线故障
安全模式
5034-IB8S 和 5034-IB8SXT – SIL 3、PLe、Cat. 4 安全脉冲模式下使用 2 个单通道
  • A = 非等效传感器
  • SI_n (n = 0…7)
  • TO_m (m = 0...3)
  • n ≠ n*
  • m ≠ m*
  • TO 配置为脉冲测试模式
SIL 等级和类别
故障排除
点模式
SIL 3、PLe、Cat. 4
无
安全脉冲模式
5034-IB8S 和 5034-IB8SXT – SIL 3、PLe、Cat. 4 安全模式下使用 2 个单通道
  • A = 非等效传感器
  • SI_n (n = 0…7)
  • TO_m (m = 0...3)
  • n ≠ n*
  • 电源模式或外部电源下的任何 TO 均可使用
SIL 等级和类别
故障排除
点模式
SIL 3、PLe、Cat. 4
外部接线故障
安全模式
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal