5034-IB8S 和 5034-IB8SXT 安全数字量 8 输入模块

有关可用于功能安全应用的 5034-IB8S 和 5034-IB8SXT 接线图的更多示例,请参见 PointMax 数字量 I/O 模块用户手册(出版物:5034-UM002)。 接线配置影响适用于 PointMax 安全 I/O 模块的安全应用级别。
5034-IB8S 和 5034-IB8SXT 接线图 – 2 线和 3 线传感器接线
所有测试输出均支持安全防范指示灯输出。
5034-IB8S 和 5034-IB8SXT 功能块图
技术规范 - 5034-IB8S、5034-IB8SXT
属性
5034-IB8S、5034-IB8SXT
导通电压范围
10…30 V DC
最小通态电流
10 V DC 时为 2.2 mA
标称通态电流
24 V DC 时为 2.4 mA
最大通态电流
30 V DC 时为 2.5 mA
最大关断状态电压
5 V DC
最大关断状态电流
1.5 mA
输入延时
由断到通,用户可选择的滤波时间
0 ms(默认值)、2 ms、5 ms、10 ms、20 ms、50 ms
输入延时
由通到断,用户可选择的滤波时间
0 ms(默认值)、2 ms、5 ms、10 ms、20 ms、50 ms
安全等级
(1)
最高可达并包括 4/PL e (符合 EN ISO 13849-1 标准),SIL 3 (符合 IEC 61508 标准)
SRT
RPI 为 2 ms 时为 7 ms
每点测试输出电流(最大值)
0.7 A
每模块测试输出电流(总值)
2.8 A
测试输出脉冲宽度(最大值)
0.7 ms
测试输出脉冲周期(典型值)
512 ms
测试输出端场电容(最大值)
100 nF
每测试输出浪涌电流(最大值)
2.4 A 持续 50 ms,每 2 s 可重复一次
模块电流额定值不得超过 5 A。
测试输出导通状态压降(最大值)
0.7 A 时为 0.5 V DC
测试输出关断状态漏电流(最大值)
0.5 mA
测试输出关断状态电压(最大值)
5 V DC
安全防范指示灯故障阈值电流(最大值)
6 mA
安全防范指示灯故障阈值电流(最小值)
1.8 mA
测试输出对地短路/过载保护
是(每点),典型值 4 A
模块过温检测
是
SA 电源反向电压保护
是
SA 电源过电压保护(最大值)
60 V DC
(1) 有关安全模块的安全应用适用性等级和安全数据,请参见 PointMax 数字量 I/O 模块用户手册(出版物:5034-UM002)。
通用技术参数 - 5034-IB8S、5034-IB8SXT
属性
5034-IB8S、5034-IB8SXT
安全输入数量
8
输入类型
IEC 61131-2(类型 3),电流灌入型
测试输出/安全防范指示灯输出数量
4
测试输出类型
源电流
SA 电源标称工作电源电压
24 V DC
SA 电源工作电压范围
18…30V DC
SA 电源电流(标称值)
2.9 A
SA 电源电流(最大值)
2.9 A
无负载 SA 电源电流
24 V DC 时为 19 mA
最大功耗
1.55 W
最大热量损耗
5.29 BTU/hr
绝缘电压
250 V(连续),基本绝缘类型,系统侧到现场侧
传感器与执行器电源和输入端口之间无隔离
各个输入端口之间无隔离
RIUP 支持
是
CIP Sync
是,仅支持从站普通时钟
电子匹配功能
通过编程软件实现电子匹配功能
RTB 钥匙位置
1、4、14
支持 RTB
5034-RTB18、5034-RTB18S
接线类别
(2)
2 - 信号端口
2 - 电源端口
接线技术规范
关于可拆卸端子块接线技术参数,请参见 PointMax I/O 系统技术参数技术数据(出版物:5034-TD001)
指示灯
1 个绿色/红色模块状态指示灯
1 个绿色/红色 SA 电源状态指示灯
8 个黄色/红色 I/O 状态指示灯
近似尺寸(高 x 宽 x 深)
123.6 x 15.0 x 66.4 mm (4.87 x 0.59 x 2.61 in.)
近似重量
46.0 g (1.62 oz.) – 5034-IB8S
49.0 g (1.73 oz.) – 5034-IB8SXT
防护罩类型
无(开放式)
北美温度代码
T4
UKEX/ATEX 温度代码
T4
IECEx 温度代码
T4
(1) 使用此导体类别信息制定布线计划。 请参见 Industrial Automation Wiring and Grounding Guidelines(出版物:1770-4.1)。 请按照相应系统级安装手册中的描述,使用该导线类别信息来规划导线布线。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal