使用状态指示灯进行故障处理

PointMax I/O 模块使用以下状态指示灯:
  • SA 电源指示灯 – 该指示灯对所有 PointMax I/O 模块的工作方式相同。
  • 模块状态指示灯 – 该指示灯对所有 PointMax I/O 模块的工作方式相同。
  • 点状态指示灯 - 此指示灯的响应方式取决于使用的模块类型。

SA 电源状态指示灯

解析 SA 电源指示灯 – 安全 I/O 模块
指示灯状态
说明
推荐操作
关
模块没有通电。
无法建立或维护安全连接。
完成以下操作:
  1. 确认系统已上电。
  2. 确认模块安装正确。
绿色常亮
模块接通 SA 电源。
无
红色常亮
  • 模块未接通 SA 电源。
  • SA 电压不在有效范围内。
无法建立或维护安全连接。
完成以下操作:
  1. 确认端子块上的 SA 电源接线连接正确。
  2. 检查下列事项:
    • 确认模块有足够的供电电压。
    • 如果使用外部电源,确认电源已打开。
    • 确认 SA 电压是否在正确的范围内。

模块状态指示灯

解析模块状态指示灯 – 安全 I/O 模块
指示灯状态
说明
推荐操作
关
模块没有通电。
完成以下操作:
  1. 确认系统已上电。
  2. 确认模块安装正确。
绿色常亮
模块已连接到控制器,且工作正常。
无
绿色闪烁
存在以下条件之一:
  • 模块已成功上电。
  • 模块正常,但没有建立连接。
    模块配置丢失、不完整或不正确均会导致无法建立连接。
  • 可与控制器建立连接,但初始时间协调交换未完成。
  • 与输出模块的连接处于空闲状态。
完成以下操作:
  • 对 Studio 5000 Logix Designer 应用程序进行故障检测,确定是什么原因导致模块无法连接到控制器,并纠正问题。
  • 确认当前系统情况需要控制器处在远程运行模式或运行模式下,并将控制器转至两种模式之一。
红色常亮
模块发生不可恢复故障。
完成以下操作:
  1. 对模块重新上电。
  2. 如果状态指示灯保持为红色常亮状态,则更换模块。
红色闪烁
存在以下条件之一:
  • 正在更新模块固件。
  • 尝试更新模块固件失败。
  • 设备发生了可恢复的故障。
  • 模块连接超时。
请执行以下操作之一:
  • 让固件更新进程完成。
  • 一次失败后重新尝试进行固件更新。
  • 使用 Studio 5000 Logix Designer 应用程序确定模块故障的原因。
    模块配置的 Connection 和 Module Info 类别指示故障类型。
    要清除可恢复的故障,请完成下列操作之一:
    • 将模块断电重启。
    • 在 Studio 5000 Logix Designer 项目中,找到 Module Properties 对话框的 Module Info 类别,选择 Reset Module。
      如果断电重启并单击模块重置后仍无法清除故障,则联系罗克韦尔自动化技术支持。
  • 请使用 Studio 5000 Logix Designer 应用程序确认连接是否已超时。 Module Properties 中的 Connection 视图指示连接请求是否超时。
    如果连接已超时,请确认原因后进行修正。 例如,电缆故障会导致连接超时。
红色/绿色闪烁
此模式表示需为安全设备配置 UNID。
无

点状态指示灯 - 安全数字量 I/O 模块

点状态指示灯 – 安全 I/O 模块
指示灯状态
说明
推荐操作
关
以下情况之一:
  • 点已断开。
  • 未接通背板电源。
  • 不使用该点。
以下情况之一:
  • 确认点配置正确。
  • 确认已接通 EtherNet/IP 适配器提供的背板电源。
黄色常亮
点已接通。
无
红色闪烁
模块发生一个或多个可恢复的故障。
找到并纠正故障。
红色常亮
以下情况之一:
  • 存在现场掉电情况。
  • 存在内部通道故障。
以下情况之一:
  • 定位并纠正导致现场掉电的原因。
  • 找到并纠正内部故障。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal