Test Output Points 视图

只有在 Device Definition 对话框中将 Configured By 参数设定为 This Controller 时,Test Output Points 才可用。
您必须配置每个点,以在安全应用中进行使用。 输出默认为禁用。
Test Output Points 视图示例

测试输出 Ptxx 诊断

要查看 Test Output Ptxx diagnostics,在 Test Output Points 视图中选择 Diagnostics。
Test Output Ptxx Diagnostics 示例
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal