Input Points 视图

只有在 Device Definition 对话框中将 Configured By 参数设定为 This Controller 时,Input Points 才可用。
您必须配置每个点,以在安全应用中进行使用。 输入默认为禁用。
Input Points 视图示例
有关输入延迟时间的更多信息,请参见安全输入延迟时间。

Ptxx 诊断

要查看 Ptxx 诊断,在 Input Points 视图中选择 Diagnostics。
Ptxx 诊断实例
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal