Connection 视图

使用 Connection 定义控制器到设备的行为。
重要提示:
对于 PointMax 安全 I/O 模块,您可在 Safety 视图上设置 RPI。
  • 选择要在 EtherNet/IP 网络上使用的单播或多播连接。 有关详细信息,请参见单播或多播连接。
  • 查看连接故障的原因。
    小贴士:
    如果存在连接故障,则 Module Fault 区域将显示错误代码以及可帮助您排除模块故障的说明。 有关详细信息,请参见模块故障处理。
  • 禁止模块。 有关详细信息,请参见模块禁止。
  • 当控制器处于运行模式时,配置连接故障的故障响应。
  • 启用或禁用 Automatic Diagnostics。
    注意:
    如果未启用自动诊断,设备不会将诊断发布到 FactoryTalk Alarms and Events。
Connection 视图示例

通过 EtherNet/IP 连接

PointMax 安全模块支持通过 EtherNet/IP 参数进行连接。
  • 对于安全输入数据,您可选择单播或多播连接。
  • 对于安全输出数据,连接设为单播,并显示不适用。 无法更改该参数。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal