Overview 视图

使用 Overview 查看设备的定义,包括设备类型、版本、电子匹配功能、连接和其他设备特定值。
Overview 视图示例
Overview 视图包括以下参数:
参数
说明
Series
显示设备的系列。
Revision
显示设备的版本。
Electronic Keying
显示设备使用的电子匹配功能。
Connection
显示连接类型和通信格式。
MAOC Compatible Data
指定数据与开启运动凸轮输出 (MAOC) 指令是否兼容。
如果数据与 MAOC 不兼容,则无法通过 MAOC 指令使用该模块。
选择 Yes 时,某些点分配选项不可用。
Points Assignments
显示为每个点分配的工作模式。
Device Definition
打开 Device Definition 对话框,更改版本、电子匹配功能、点模式和其他设备特定值。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal