使用状态指示灯进行故障处理

PointMax I/O 模块使用以下状态指示灯:
  • SA 电源指示灯 – 该指示灯对所有 PointMax I/O 模块的工作方式相同。
  • 模块状态指示灯 – 该指示灯对所有 PointMax I/O 模块的工作方式相同。
  • 点状态指示灯 - 此指示灯的响应方式取决于使用的模块类型。

SA 电源状态指示灯

解析 SA 电源状态指示灯
指示灯状态
说明
推荐操作
关
模块没有通电。
完成以下操作:
  1. 确认系统已上电。
  2. 确认模块安装正确。
绿色常亮
模块接通 SA 电源。
无
红色常亮
模块没有 SA 电源,或者 SA 电源电压不在有效范围内。
完成以下操作:
  1. 确认 SA 电源线已正确连接至适配器、扩展电源模块或 5034-MBSA 安装基座。
  2. 检查下列事项:
    • 检查 SA 电压是否在正确的范围内。
    • 如果使用外部电源,确认电源已打开。
    • 确保安装基座与安装基座之间的连接已正确固定。
      转到适配器 Module Properties 中的 Chassis Information 视图,检查安装在所有插槽中的安装基座的现场电源状态。

模块状态指示灯

解析模块状态指示灯
指示灯状态
说明
推荐操作
关
模块没有通电。
完成以下操作:
  1. 确认系统已上电。
  2. 确认模块安装正确。
绿色常亮
模块正在运行,所有 I/O 连接均激活。
无
绿色闪烁
模块无 I/O 连接。
对 Studio 5000 Logix Designer 应用程序进行故障检测,确定是什么原因导致模块无法连接到控制器,并纠正问题。
红色闪烁
存在以下任意一种情况:
  • 正在更新模块固件。
  • 尝试更新模块固件失败。
  • 设备发生了可恢复的故障。
  • 模块连接超时。
请执行以下操作之一:
  • 让固件更新进程完成。
  • 一次失败后重新尝试进行固件更新。
  • 使用 Studio 5000 Logix Designer 应用程序确定是否发生了模块可恢复故障。 它显示在 Device Information 视图中。
    要清除可恢复的故障,请完成下列操作之一:
    • 将模块断电重启。
    • 在 Studio 5000 Logix Designer 项目中,通过 Module Properties 对话框的 Device Information 视图选择 Reset 设备。
    如果断电重启并单击模块重置后仍无法清除故障,则联系罗克韦尔自动化技术支持。
  • 请使用 Studio 5000 Logix Designer 应用程序确认连接是否已超时。 Module Properties 中的 Connection 视图指示连接请求是否超时。
    如果连接已超时,请确认原因后进行修正。 例如,电缆故障会导致连接超时。
红色常亮
模块发生不可恢复故障。
完成以下操作:
  1. 对模块重新上电。
  2. 如果状态指示灯保持为红色常亮状态,则更换模块。

点状态指示灯

解析点状态指示灯 – 标准 I/O 模块
指示灯状态
说明
推荐操作
关
以下情况之一:
  • 点已断开。
  • 未接通背板电源。
以下情况之一:
  • 确认点配置正确。
  • 确认已接通 EtherNet/IP 适配器提供的背板电源。
黄色常亮
点已接通。
无
红色闪烁
以下情况之一:
  • 存在现场掉电情况。
  • 检测到无负载或短路情况(输出模式)。
  • 检测到电源短路情况(输入模式)。
以下情况之一:
  • 定位并纠正导致现场掉电的原因。
  • 查找并纠正无负载或短路情况的源头(输出模式)。
  • 在已配置的电源上,找到并纠正短路情况的源头(输入模式)。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal