5034-UB8 和 5034-UB8XT 数字量 8 输入/输出模块

5034-UB8 和 5034-UB8XT 接线图 – 输出模式
5034-UB8 和 5034-UB8XT 接线图 – 输入模式
要建立更多的 COM/V+ 连接,尤其是在混合输入/输出配置下,请使用 5034-RTB24S,或在模块旁边安装 5034-MBPTM 或 5034-MBPTMXT。
仅使用 SSV (V+) 向与配置为数字量输入模式的点相连的传感器供电。
5034-UB8 和 5034-UB8XT 功能块图
技术规范 - 5034-UB8、5034-UB8XT – 输入
属性
5034-UB8、5034-UB8XT
导通电压范围
10…30 V DC
最小通态电流
2 mA
标称通态电流
4.5 mA
最大通态电流
5 mA
最大关断状态电压
5 V DC
最大关断状态电流
1.5 mA
最小输入阻抗
10 V DC 时为 2 kΩ
标称输入阻抗
24 V DC 时为 5.3 kΩ
最大输入阻抗
30 V DC 时为 15 kΩ
输入延迟时间(螺丝到背板)(最大值)
由 Off 到 On
由 On 到 Off
250 µs
输入脉冲宽度(最小值)
由 Off 到 On
由 On 到 Off
250 µs
输入滤波器时间
由 Off 到 On
由 On 到 Off
0 µs、500 µs、1 ms(默认值)、2 ms、5 ms、10 ms、20 ms、50 ms
简单计数器,计数器频率
0...f
最大值
= 2,000 Hz
输入时间戳(事件序列)
是,±200 µs 精度
事件
不支持
技术规范 - 5034-UB8、5034-UB8XT – 输出
属性
5034-UB8、5034-UB8XT
导通电压范围
10…30 V DC
导通状态压降(最大值)
0.25 V DC
每点通态电流(最小值)
1.0 mA
最大关断状态电压
关断状态断线检测禁用
最小负载为 1 mA 时为 5 V DC
最大关断状态电压
关断状态断线检测启用
最小负载为 5 mA 时为 5 V DC
每点关断状态漏电流(最大值)
关断状态断线检测禁用
0.1 mA
每点关断状态漏电流(最大值
(1)
)
关断状态断线检测启用
0.5 mA
每点输出电流额定值(最大值)
0.5 A
每模块输出电流额定值(最大值)
4 A
每点浪涌电流(最大值)
1.2 A 持续 10 ms,每 3 s 可重复一次
允许感性负载(最大值)
1.2 H
关断时感性负载的输出电压限值
(SA 电压 + VCL)...0
VCL 值:最小值为 -63 V,典型值为 -55 V,最大值为 -49 V
如需了解更多信息,请参见 PointMax 数字量 I/O 模块用户手册 (出版物:5034-UM002)。
输出延迟时间(背板到螺丝)(最大值)
由 Off 到 On
由 On 到 Off
0.5 A 时为 150 µs
脉冲宽度(最小值)
200 µs
规划输出
支持,精度 ±100 µs
开路负载检测诊断
是,可配置(默认关闭)
输出短路/过载检测
是
输出短路/过载保护
是
导向器负载额定值
浪涌电流 1.2 A,额定电流 0.5 A,DC-14
编程模式下每点输出状态
保持上一状态
On
Off(默认值)
故障模式下每点输出状态
保持上一状态
On
Off(默认值)
故障模式每点持续时间
1 s
2 s
5 s
10 s
Forever(默认值)
故障模式后每点最终输出状态
On
Off(默认值)
(1) 推荐的负载电阻 – 为了限制通过固态输出的漏电流的影响,可以将负载电阻与负载并联。 对于 24 V 直流操作,使用 5.6 kΩ/0.5 W 电阻进行晶体管开关操作。
通用技术参数 - 5034-UB8、5034-UB8XT
属性
5034-UB8、5034-UB8XT
输入/输出数量
8 个通道,可配置,灌电流输入,拉出式输出
SA 电源电压(标称值)
24 V DC
SA 电源电压范围
10…30 V DC
SA 电源电流(标称值)
4.1 A
SA 电源电流(最大值)
4.2 A
无负载 SA 电源电流
14 mA
SA 反极性保护
是
SSV 电压范围
遵循 SA 供电规范
最大 SSV 电流
0.8 A
SSV 短路检测
是
最大功耗
(1)
1.36 W
最大热量损耗
(1)
4.63 BTU/hr
绝缘电压
250 V(连续),基本绝缘类型,系统侧到现场侧
SA 电源与输入/输出端口之间无隔离
各个输入/输出端口之间无隔离
RIUP 支持
是
CIP 同步
仅支持从站普通时钟
电子匹配功能
通过编程软件实现电子匹配功能
RTB 钥匙位置(插槽)
1、5、8
支持 RTB
5034-RTB18、5034-RTB18S、5034-RTB24S
接线类别
(2)
2 - 信号端口
2 - 电源端口
接线技术规范
关于可拆卸端子块接线技术参数,请参见 PointMax I/O 系统技术参数技术数据(出版物:5034-TD001)
指示灯
1 个绿色/红色模块状态指示灯
1 个绿色/红色 SA 电源状态指示灯
8 个黄色/红色 I/O 状态指示灯
近似尺寸(高 x 宽 x 深)
123.6 x 15.0 x 66.4 mm (4.87 x 0.59 x 2.61 in.)
近似重量
45.0 g (1.59 oz.) – 5034-UB8
47.0 g (1.66 oz.) – 5034-UB8XT
防护罩类型
无(开放式)
北美温度代码
T4
UKEX/ATEX 温度代码
T4
IECEx 温度代码
T4
(1) 数值在 60 °C (140 °F) 下测得。 功耗因温度而异。
(2) 使用此导体类别信息制定导体布线计划。 请参见 Industrial Automation Wiring and Grounding Guidelines(出版物:1770-4.1)。 请按照相应系统级安装手册中的描述,使用该导线类别信息来规划导线布线。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal