5034-OW4I 和 5034-OW4IXT 继电器 4 输出隔离型 2 A 模块

5034-OW4I 和 5034-OW4IXT 接线图
5034-OW4I 和 5034-OW4IXT 功能块图
技术规范 - 5034-OW4I、5034-OW4IXT
属性
5034-OW4I、5034-OW4IXT
继电器额定值
(1)
5…30 V DC 时:2 A 阻性/通道
120 V AC,50/60 Hz 时:2 A 阻性/通道
240 V AC,50/60 Hz 时:2 A 阻性/通道
关断状态漏电流
0 mA
干触点,无板载缓冲器
额定输出电流,最大值
5…30 V DC 时:2 A 阻性/通道
120 V AC,50/60 Hz 时:2 A 阻性/通道
240 V AC,50/60 Hz 时:2 A 阻性/通道
输出延迟时间(背板到螺丝)(最大值)
由 Off 到 On
由 On 到 Off
10 ms
初始触点阻抗(最大值)
30 mΩ
编程模式下每点输出状态
保持上一状态
On
Off(默认值)
故障模式下每点输出状态
保持上一状态
亮起
Off(默认值)
故障模式每点持续时间
1 s
2 s
5 s
10 s
Forever(默认值)
故障模式后每点最终输出状态
亮起
Off(默认值)
每点通态电流(最小值)
100 mV DC 时为 100 uA
开关频率,最大值
1 个操作/3 秒(额定负载时为 0.3 Hz)
预期触点寿命(电气式)
2 A,240 V AC(阻性):最小 1 x 10
5
次操作循环(20 次/分钟时)
2 A,30 V DC(阻性):最小 1 x 10
5
次操作循环(20 次/分钟时)
预期触点寿命(机械式)
最小 2 x 10
7
次操作循环(180 次/分钟时)
导向器负载额定值
5…240 V AC,50/60 Hz,C300(一般用途)/通道
5…125 V DC,R150(一般用途)/通道
(1) 浪涌抑制 - 在外部感性负载上连接浪涌抑制器可延长模块的使用寿命。如需了解更多信息,请参见 Industrial Automation Wiring and Grounding Guidelines(出版物:1770-4.1)。
通用技术参数 - 5034-OW4I、5034-OW4IXT
属性
5034-OW4I、5034-OW4IXT
输出点数
4 个 A 型(常开)
输出电压范围
5…30 V DC
5…240 V AC
SA 电源电压(标称值)
24 V DC
SA 电源电压范围
10…30 V DC
SA 电源电流(标称值)
100 mA
SA 电源电流(最大值)
200 mA
无负载 SA 电源电流
3.0 mA
SA 反极性保护
是
最大功耗
(1)
0.74 W
最大热量损耗
(1)
2.52 BTU/hr
绝缘电压
250 V(连续),基本绝缘类型,系统侧到 SA 侧
250 V(连续),增强绝缘类型,系统侧到通道侧
250 V(连续),增强绝缘类型,SA 侧到通道侧
250 V(连续),增强绝缘类型,通道侧到通道侧
RIUP 支持
是
电子匹配功能
通过编程软件实现电子匹配功能
RTB 钥匙位置(插槽)
7、12、15
支持 RTB
5034-RTB18、5034-RTB18S
接线类别
(2)
2 - 信号端口
2 - 电源端口
接线技术规范
关于可拆卸端子块接线技术参数,请参见 PointMax I/O 系统技术参数技术数据(出版物:5034-TD001)
指示灯
1 个绿色/红色模块状态指示灯
1 个绿色/红色 SA 电源状态指示灯
4 个黄色 I/O 状态指示灯
近似尺寸(高 x 宽 x 深)
123.6 x 15.0 x 66.4 mm (4.87 x 0.59 x 2.61 in.)
近似重量
53.0 g (1.87 oz.) – 5034-OW4I
55.0 g (1.94 oz.) – 5034-OW4IXT
防护罩类型
无(开放式)
北美温度代码
T4
UKEX/ATEX 温度代码
T4
IECEx 温度代码
T4
(1) 数值在 60 °C (140 °F) 下测得。 功耗因温度而异。
(2) 使用此导体类别信息制定导体布线计划。 请参见 Industrial Automation Wiring and Grounding Guidelines(出版物:1770-4.1)。 请按照相应系统级安装手册中的描述,使用该导线类别信息来规划导线布线。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal