诊断程序集类型的定义

诊断程序集数据类型中成员的定义
名称
数据类型
定义
有效值
RunMode
BOOL
模块工作状态
  • 0 = 空闲 – 表示以下其中一项:
    • 连接未建立。
    • 连接已打开,但模块尚未开始生成连接数据。
    • 由于控制器处于编程模式,模块未应用新的输出标签数据,而是应用输出点的编程模式状态。
  • 1 = 运行 – 含义如下:
    • 连接已建立。
    • 模块正在生成连接数据。
    • 正在应用输出标签数据。
DiagnosticActive
BOOL
指示诊断是否有效或是否达到预后阈值。
  • 0 = 无任何诊断激活
  • 1 = 一个或多个诊断激活或达到预后阈值。
CIPSyncValid
BOOL
指示模块是否与一个 1588 主站同步。
仅设置位无法指示它已同步到宿主控制器的同一主时钟。
必须比较模块和宿主控制器的主时钟 ID。
  • 0 = 表示 CIP 同步不可用。
  • 1 = 表示 CIP 同步可用。
CIPSyncTimeout
BOOL
指示模块是否曾与 1588 主站同步,但由于超时现在未同步。
  • 0 = 有效时钟主控器未超时
  • 1 = 检测到背板上的有效时钟主控器,但该时钟主控器已超时。
    模块正在使用其本地时钟,可能已偏离上一次已知时间主站。
DiagnosticSequenceCount
SINT
每次检测到不同的诊断条件,以及当不同的诊断条件从“检测到”转换为“未检测到”时,则递增。
-128…+127
除模块上电期间之外,都会跳过 0 值。
LocalClockOffset
LINT
本地时钟相对于系统时间的偏移量。 该值有助于检测步骤时长。 该值在收到 PTP 刷新时更新。
所有值
LocalClockOffsetTimestamp
LINT
指示本地时钟偏移时间。
有效时间,如果没有记录的事件时间,则为 None。
时间格式为 YYYY-MMDD- HH:mm:SS_mmm_uuu_nnn(UTC-00:00)
  • YYYY = 年
  • MM = 月
  • DD = 日
  • HH = 小时(24 小时)
  • mm = 分钟
  • SS = 秒
  • mmm = 毫秒
  • uuu = 微秒
  • nn = 纳秒
  • UTC-00:00 = 时区
GrandMasterClockID
SINT[8]
与模块同步的 CIP 同步主时钟的 EUI-64 标识符。
所有值
Fault
BOOL
指示数据不准确并且不可信,不适用于应用程序。
如果标签被设置为 1,必须排除模块故障,以纠正不准确的原因。
重要提示: 一旦导致该标签变为 1 的状况解除,该标签会自动复位为 0。
  • 0 = 良好
  • 1 = 不良,会导致故障
Uncertain
BOOL
指示数据可能不准确,但不准确程度未知。
如果标签被设置为 1,必须排除模块故障,以纠正不准确的原因。
重要提示: 一旦导致该标签变为 1 的状况解除,该标签会自动复位为 0。
  • 0 = 数据质量良好
  • 1 = 数据不确定
FieldPowerOff
BOOL
指示点中存在现场掉电情况。
  • 0 = 不存在现场断电情况
  • 1 = 存在现场断电情况
FieldPowerOnTimestamp
LINT
指示上次现场电源接通事件的时间。
有效时间,如果没有记录的事件时间,则为 None。
时间格式为 YYYY-MM-DD-HH:mm:SS.mmm。
  • YYYY = 年
  • MM = 月
  • DD = 日
  • HH = 小时(24 小时)
  • mm = 分钟
  • SS = 秒
  • mmm = 毫秒
FieldPowerOffTimestamp
LINT
指示上次现场断电事件的时间。
有效时间,如果没有记录的事件时间,则为 None。
时间格式为 YYYY-MM-DD-HH:mm:SS.mmm。
  • YYYY = 年
  • MM = 月
  • DD = 日
  • HH = 小时(24 小时)
  • mm = 分钟
  • SS = 秒
  • mmm = 毫秒
NoLoad
BOOL
指示是否存在负载故障。
  • 0 = 不存在无负载条件
  • 1 = 存在无负载条件。
NoLoadTimestamp
LINT
指示上次无负载故障的时间。
有效时间,如果没有记录的事件时间,则为 None。
时间格式为 YYYY-MM-DD-HH:mm:SS.mmm。
  • YYYY = 年
  • MM = 月
  • DD = 日
  • HH = 小时(24 小时)
  • mm = 分钟
  • SS = 秒
  • mmm = 毫秒
ShortCircuit
BOOL
指示点上是否存在输出短路至高电平。
  • 0 = 不存在短路
  • 1 = 存在短路
ShortCircuitTimestamp
LINT
指示上次短路故障的时间
有效时间,如果没有记录的事件时间,则为 None。
时间格式为 YYYY-MM-DD-HH:mm:SS.mmm。
  • YYYY = 年
  • MM = 月
  • DD = 日
  • HH = 小时(24 小时)
  • mm = 分钟
  • SS = 秒
  • mmm = 毫秒
CIPConnections
INT
指示当前打开的 CIP 连接数。
0…24
CIPLostPackets
DINT
指示在 0 级和 1 级连接(由适配器及其子设备消费)中跳过的有序地址项目序号当前总和。
0…2,147,483,647
CIPTimeouts
DINT
指示超时连接数(包括发起方和目标方)以及适配器入站和出站连接数的当前总和。
0…2,147,483,647
CPUUtilization
INT
指示计算引擎的利用率。
0…100%
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal