5034-OB16 和 5034-OB16XT 数字量 16 输出模块

5034-OB16 和 5034-OB16XT 接线图
5034-OB16 和 5034-OB16XT 功能块图
技术规范 - 5034-OB16、5034-OB16XT
属性
5034-OB16、5034-OB16XT
导通电压范围
10…30 V DC
导通状态压降(最大值)
0.25 V DC
每点通态电流(最小值)
1 mA
最大关断状态电压
关断状态断线检测禁用
最小负载为 1 mA 时为 5 V DC
最大关断状态电压
关断状态断线检测启用
最小负载为 5 mA 时为 5 V DC
每点关断状态漏电流(最大值)
关断状态断线检测禁用
0.05 mA
每点关断状态漏电流(最大值
(1)
)
关断状态断线检测启用
0.5 mA
每点输出电流额定值(最大值)
0.5 A
每模块输出电流额定值(最大值)
5 A
每点浪涌电流(最大值)
1.5 A 持续 10 ms,每 3 s 可重复一次
快速感性负载关断
是
允许感性负载(最大值)
1.2 H
关断时感性负载的输出电压限值
SA 电压 - 44 V
SA 电压为 24 V 时的典型值为 -20 V
输出延迟时间(背板到螺丝)(最大值)
由 Off 到 On
由 On 到 Off
0.5 A 时为 120 us
脉冲宽度(最小值)
200 µs
开路负载检测诊断
是,可配置(默认关闭)
输出短路/过载检测
是
输出短路/过载保护
是
导向器负载额定值
浪涌电流 1.5 A,额定电流 0.5 A,DC-14
编程模式下每点输出状态
保持上一状态
On
Off(默认值)
故障模式下每点输出状态
保持上一状态
On
Off(默认值)
故障模式每点持续时间
1 s
2 s
5 s
10 s
Forever(默认值)
故障模式后每点最终输出状态
On
Off(默认值)
规划输出
支持,精度 ±100 µs
(1) 推荐的负载电阻 – 为了限制通过固态输出的漏电流的影响,可以将负载电阻与负载并联。 对于 24 V 直流操作,使用 5.6 kΩ/0.5 W 电阻进行晶体管开关操作。
通用技术参数 - 5034-OB16、5034-OB16XT
属性
5034-OB16、5034-OB16XT
输出点数
16 个通道(1 组,每组 16 个),拉出型
电压类别
24 V DC 拉出型
输出电压(标称值)
24 V DC
输出电压范围
10…30 V DC
SA 电源电压(标称值)
24 V DC
SA 电源电压范围
10…30 V DC
SA 电源电流(标称值)
5.1 A
SA 电源电流(最大值)
5.2 A
无负载 SA 电源电流
13 mA
SA 反极性保护
是
最大功耗
(1)
1.02 W
最大热量损耗
(1)
3.48 BTU/hr
绝缘电压
250 V(连续),基本绝缘类型,系统侧到现场侧
SA 电源与输出之间无隔离
各个输出之间无隔离
RIUP 支持
是
CIP 同步
是,仅支持从站普通时钟
电子匹配功能
通过编程软件实现电子匹配功能
RTB 钥匙位置(插槽)
1、5、11
支持 RTB
5034-RTB18、5034-RTB18S
接线类别
(2)
2 - 信号端口
2 - 电源端口
接线技术规范
关于可拆卸端子块接线技术参数,请参见 PointMax I/O 系统技术参数技术数据(出版物:5034-TD001)
指示灯
1 个绿色/红色模块状态指示灯
1 个绿色/红色 SA 电源状态指示灯
16 个黄色/红色 I/O 状态指示灯
近似尺寸(高 x 宽 x 深)
123.6 x 15.0 x 66.4 mm (4.87 x 0.59 x 2.61 in.)
近似重量
43.0 g (1.52 oz) – 5034-OB16
45.0 g (1.59 oz.) – 5034-OB16XT
防护罩类型
无(开放式)
北美温度代码
T4
UKEX/ATEX 温度代码
T4
IECEx 温度代码
T4
(1) 数值在 60 °C (140 °F) 下测得。 功耗因温度而异。
(2) 使用此导体类别信息制定导体布线计划。 请参见 Industrial Automation Wiring and Grounding Guidelines(出版物:1770-4.1)。 请按照相应系统级安装手册中的描述,使用该导线类别信息来规划导线布线。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal