Counters 视图

Counters 仅当在 Device Definition 对话框中为 Counters 参数选择了值后才可用。
Counters 显示了各计数器可用的配置选项。 根据您选择的 Input Filter Time 选项,输入滤波时间的 Off → On 和 On → Off 切换次数将相应改变。 您还可以在“预设值”时启用 Rollover。 要修改计数器预设值,在控制器标签中使用
O.Counterxx.Preset
。
Counters 视图示例
重要提示:
可用的点数量应减去总计数器数量。 例如,如果将 5034-IB8 模块配置为使用 4 个计数器,则无法将前四个端子用作点。
此时,模块上可用点的数量为 4。 即,点 4…7。

Ptxx 诊断

要查看 Ptxx diagnostics,在 Counters 视图中选择 Diagnostics。
Ptxx 诊断示例
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal