5034-IB16 和 5034-IB16XT 数字量 16 输入模块

5034-IB16 和 5034-IB16XT 接线图
要建立更多 COM 连接,请在模块旁边安装 5034-MBPTM 或 5034-MBPTMXT。
5034-IB16 和 5034-IB16XT 功能块图
技术规范 - 5034-IB16、5034-IB16XT
属性
5034-IB16、5034-IB16XT
导通电压范围
10…30 V DC
最小通态电流
2 mA
标称通态电流
2.4 mA
最大通态电流
2.8 mA
最大关断状态电压
5 V DC
最大关断状态电流
1.5 mA
最小输入阻抗
10 V DC 时为 3.57 kΩ
标称输入阻抗
24 V DC 时为 10 kΩ
最大输入阻抗
30 V DC 时为 15 kΩ
输入延迟时间(螺丝到背板)(最大值)
由 Off 到 On
由 On 到 Off
150 µs
输入脉冲宽度(最小值)
由 Off 到 On
由 On 到 Off
125 µs
输入滤波器时间
由 Off 到 On
由 On 到 Off
0 µs、100 µs、200 µs、500 µs、1 ms(默认值)、2 ms、5 ms、
10 ms、20 ms、50 ms
简单计数器,计数器频率
0...f
最大值
= 4,000 Hz
4(以 12 点作为标准输入)或 8(以 8 点作为标准输入)
仅点 0...7
输入时间戳(事件序列)
是,±100 µs 精度
事件
不支持
通用技术参数 - 5034-IB16、5034-IB16XT
属性
5034-IB16、5034-IB16XT
输入点数
16 个通道(1 组,每组 16 个),灌入型
电压类别
12/24 V 直流灌入型
输入电压(标称值)
24 V DC
输入电压范围
10…30 V DC
SA 电源电压(标称值)
24 V DC
SA 电源电压范围
10…30 V DC
SA 电源电流(标称值)
20 mA
SA 电源电流(最大值)
0.1 A
无负载 SA 电源电流
10 mA
SA 反极性保护
是
最大功耗
(1)
1.45 W
最大热量损耗
(1)
4.95 BTU/hr
绝缘电压
250 V(连续),基本绝缘类型,系统侧到现场侧
SA 电源和输入端口之间无隔离
各个输入端口之间无隔离
RIUP 支持
是
CIP Sync
是,仅支持从站普通时钟
电子匹配功能
通过编程软件实现电子匹配功能
RTB 钥匙位置(插槽)
1、4、11
支持 RTB
5034-RTB18、5034-RTB18S
接线类别
(2)
2 - 信号端口
2 - 电源端口
接线技术规范
关于可拆卸端子块接线技术参数,请参见 PointMax I/O 系统技术参数技术数据(出版物:5034-TD001)
指示灯
1 个绿色/红色模块状态指示灯
1 个绿色/红色 SA 电源状态指示灯
16 个黄色 I/O 状态指示灯
近似尺寸(高 x 宽 x 深)
123.6 x 15.0 x 66.4 mm (4.87 x 0.59 x 2.61 in.)
近似重量
43.0 g (1.52 oz) – 5034-IB16
45.0 g (1.59 oz.) – 5034-IB16XT
防护罩类型
无(开放式)
北美温度代码
T4
UKEX/ATEX 温度代码
T4
IECEx 温度代码
T4
(1) 数值在 60 °C (140 °F) 下测得。 功耗因温度而异。
(2) 使用此导体类别信息制定导体布线计划。 请参见 Industrial Automation Wiring and Grounding Guidelines(出版物:1770-4.1)。 请按照相应系统级安装手册中的描述,使用该导线类别信息来规划导线布线。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal