用于 EtherNet/IP 适配器和扩展电源的 5034-AENRTB-QTY5 和 5034-AENRTBS-QTY5 RTB

使用这些产品目录号订购额外的螺纹式 (5034-RTB6) 或推入式弹簧型 (5034-RTB6S) 可拆卸端子块,以便与 5034-AENTR 和 5034-AENTRXT EtherNet/IP 适配器以及 5034-EXP 和 5034-EXPXT 扩展电源配合使用。 可拆卸端子块每包 5 件。
有关技术参数,请参见 5034-RTB6 和 5034-RTB6S 可拆卸端子块。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal