请求数据包间隔
请求数据包间隔 (RPI) 是一个可配置参数,定义了模块控制器与模块间进行数据交换的指定速率。
您可在初次模块配置时设置 RPI 值,也可在模块开始运行后在必要时进行调整。
重要提示:
如果在项目在线时更改 RPI 时间,可通过以下任一方式关闭并重新打开模块连接:
- 您禁止与模块的连接、更改 RPI 值并取消禁止连接。
- 您更改 RPI 值。 在这种情况下,在您将更改应用到模块配置之后,连接将关闭并立即重新打开。
Protocol | 设置 RPI 的范围 |
|---|---|
Generic ASCII | 2…750 ms(以 0.1 ms 为增量) |
Modbus Master | 6…750 ms(以 0.1 ms 为增量) |
Modbus Slave | 6…750 ms(以 0.1 ms 为增量) |
重要提示:
如果 RPI 不是 0.1 ms 的倍数,则将该值向下舍入为最接近 0.1 ms 倍数的值。 例如,如果 RPI 为 2.37 ms,则舍入为 2.3
ms。
提供反馈