Modbus Master 视图

使用 Modbus Master 视图将 Modbus 通信的设置配置为主站设备。
Modbus Master 视图示例
Modbus Master 视图参数
参数
定义
可用选项
Modbus Format
确定 Modbus 传输格式为 Modbus RTU 或 Modbus ASCII。
  • 0 = RTU(默认值)
  • 1 = ASCII
Response Timeout
定义 Modbus 客户端在开始新传输之前等待服务器响应的最短时间。
0...3,600,000 (x1 ms)(默认值 = 200)
Broadcast Pause
指定数据广播后的延时。
0...3,600,000 (x1 ms)(默认值 = 200)
Inter-frame Timeout
指定接收 RTU 数据的最大延迟时间。
0 不是有效值。
使用 表 2 和 表 3 确定最小值。
Retry Count
指定重试请求的最大次数。
0...127(默认值 = 0)
Diagnostics
当控制器状态在线时,打开 Diagnostics 对话框,通过 Modbus 主站查看用于性能和错误管理的诊断计数器。
–
Inter-frame Timeout 最小值(10 位)
Baud Rate
默认值
有效范围 (µs)
1200
58000
29000...65535000
2400
28000
14000...65535000
4800
14400
7200…65535000
9600
7200
3600…65535000
19200
3500
1750…65535000
38400
3500
1750…65535000
57600
3500
1750…65535000
115200
3500
1750…65535000
Inter-frame Timeout 最小值(11 位)
Baud Rate
默认值
有效范围 (µs)
1200
64000
32000…65535000
2400
32000
16000…65535000
4800
16000
8000…65535000
9600
8000
4000…65535000
19200
3500
1750…65535000
38400
3500
1750…65535000
57600
3500
1750…65535000
115200
3500
1750…65535000
选择 Diagnostics 可查看 Modbus 主站通道的诊断信息。
Modbus 主站通道诊断对话框示例
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal