浪涌抑制器

本章介绍在切换感性负载时,如何使用浪涌抑制器保护继电器输出模块的输出触点。本章还介绍适用于交流和直流负载应用的推荐浪涌抑制器。
由于在开关感性负载设备(例如,电机启动器和螺线管)时可能出现很大的浪涌电流,因此需要使用某种浪涌抑制手段来保护 I/O 模块输出触点,并延长其使用寿命。如果不采用浪涌抑制,开关感性负载会严重缩短继电器触点的预期寿命。通过在感性设备的线圈上直接跨接抑制元件,即可延长输出或继电器触点的寿命。这样还可减小电压瞬变的影响,并降低辐射至临近系统的电噪声。
下图显示了 5034-OW4I 继电器输出模块中带有抑制装置的输出。我们建议浪涌抑制设备尽量贴近感性负载设备安装。
带抑制装置的 5034-OW4I 继电器输出模块
对于驱动感性负载的直流输出,请使用适当的二极管进行浪涌抑制。这些浪涌抑制电路可直接跨接在负载设备上。
适用于感性交流负载设备的浪涌抑制方法包括压敏电阻、RC 网络或 Allen-Bradley® 浪涌抑制器,如下图所示。这些组件必须具有适当的额定值,才能抑制特定感性设备的开关瞬态特性。请参阅 Table 1 了解推荐的设备。
感性交流负载设备的浪涌抑制

推荐的浪涌抑制器

下表中的 Allen-Bradley 浪涌抑制器可配合继电器、接触器和启动器使用。
推荐的浪涌抑制器
设备
线圈电压(原)
抑制器目录号
类型
(1)
Bulletin 100/104K 700K
24…48 V AC
100-KFSC50
电阻电容(RC)
110…280 V AC
(5)
100-KFSC280
12…55 V AC
100-KFSV55
金属氧化物变阻器 (MOV)
12…77 V DC
56…136 V AC
100-KFSV136
78…180V 直流
(5)
137…277 V AC
(5)
100-KFSV277
12…250V 直流
(5)
100-KFSD250
二极管
Bulletin 100C (C09…C97)
24…48 V AC
100-FSC48
(2)
RC
110…280 V AC
(5)
100-FSC280
(1)
12…55 V AC
100-FSV55
(1)
MOV
12…77 V DC
56…136 V AC
100-FSV136
(1)
78…180V 直流
(5)
137…277 V AC
(5)
100-FSV277
(1)
12…250V 直流
(5)
100-FSD250
(1)
二极管
Bulletin 509 电机启动器规格 0...5
12…120 V AC
599-K04
MOV
240…264 V AC
(5)
599-KA04
Bulletin 509 电机启动器规格 6
12…120 V AC
199-FSMA1
(3)
RC
12…120 V AC
199-GSMA1
(4)
MOV
Bulletin 700 R/RM 继电器
交流线圈
不需要
–
24…48 V DC
199-FSMA9
MOV
50…120 V DC
199-FSMA10
Bulletin 700 N、P、PK 或 PH 型继电器
6…150 V AC/DC
(5)
700-N24
RC
24…48 V AC/DC
199-FSMA9
MOV
50…120 V AC/DC
199-FSMA10
130…250 V AC/DC
(5)
199-FSMA11
6…300V 直流
(5)
199-FSMZ-1
二极管
其他在 35 VA(稳态值)以内的电磁器件
6…150 V AC/DC
(5)
700-N24
RC
(1) 不与 Triac 输出一起使用 RC 类型。压敏电阻不建议在继电器输出上使用。
(2) 无螺丝端子产品目录号,在“100-”以后带有字符串“CR”。例如:产品目录号 100-FSC48 变为 100-CRFSC48;产品目录号 100-FSV55 变为 100-CRFSV55;等等。
(3) 用于插入式继电器。
(4) 用于接触器或启动器。
(5) 有关触点等级,请参见 PointMax I/O 系统规格技术数据,出版物:5034-TD001。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal