使用状态指示灯进行故障处理
PointMax I/O 模块使用以下状态指示灯:
- LA 电源状态指示灯 – 此指示灯仅在交流模式下工作。
- 模块状态指示灯 – 该指示灯对所有 PointMax I/O 模块的工作方式相同。
- Point 状态指示灯 - 此指示灯的响应方式取决于使用的模块类型。
洛杉矶电源状态指示灯
指示灯状态 | 交流电模式 | 直流模式 | ||
|---|---|---|---|---|
说明 | 推荐操作 | 说明 | 推荐操作 | |
关 | 模块没有通电。 | 完成以下操作:
| 始终保持关闭状态。 | — |
模块模式被配置为直流,而非交流。 | 如果您的应用需要交流输入,但您已将模块配置为直流模式,请按照以下步骤将直流模式更改为交流模式:
| |||
绿色常亮 | LA 电源出现了。 | — | — | — |
红色常亮 | 没有 LA 电源。 | 检查下列事项:
| — | — |
模块模式配置为交流,但提供给 LA 端子的电源为直流。 | 检查您的应用程序使用的电源类型:
| — | — | |
模块状态指示灯
指示灯状态 | 说明 | 推荐操作 |
|---|---|---|
关 | 模块没有通电。 | 完成以下操作:
|
绿色常亮 | 模块正在运行,所有 I/O 连接均激活。 | 无 |
绿色闪烁 | 模块无 I/O 连接。 | 对 Studio 5000 Logix Designer 应用程序进行故障检测,确定是什么原因导致模块无法连接到控制器,并纠正问题。 |
红色闪烁 | 存在以下任意一种情况:
| 请执行以下操作之一:
|
红色常亮 | 模块发生不可恢复故障。 | 完成以下操作:
|
点状态指示灯
指示灯状态 | 说明 | 推荐操作 |
|---|---|---|
关 | 以下情况之一:
| 以下情况之一:
|
黄色常亮 | 点已接通。 | — |
红色闪烁 (1) | 存在现场掉电情况。 | 定位并纠正导致现场掉电的原因。 |
(1) 仅当模块在交流模式下运行时,才会闪烁红色指示灯。 | ||
提供反馈