创建用户自定义诊断程序集类型
您可以使用 Studio 5000 Logix Designer 应用程序创建用户自定义诊断组件类型。
按照以下步骤创建用户自定义诊断程序集:
- 在 Controller Organizer 窗格中,转到 Assets → Data types → User-Defined。
- 右键单击 User-Defined 文件夹并选择 New Data Type。

- 为诊断程序集添加名称和描述(可选)。
- 在 Members 区域下,根据下文所述的诊断程序集添加数据成员。

重要提示:
表中所示的成员根据控制器的数据校准规则进行排列。严格遵循本附录各表所示的数据类型和成员顺序。如果未遵循数据类型和顺序,则在执行 Get Attribute Single Message (MSG) 指令后可能出现数据失准。
提供反馈