5034-RTB6 和 5034-RTB6S 可拆卸端子块
这些 RTB 与 5034-AENTR 和 5034-AENTRXT EtherNet/IP 适配器或 5034-EXP 和 5034-EXPXT 扩展电源配合使用。 这些目录不能单独购买。 只能以 5 个/包(5034-AENRTB-QTY5 或 5034-AENRTBS-QTY5)为单位订购。
5034-RTB6 和 5034-RTB6S 图

属性 | 5034-RTB6、5034-RTB6S |
---|---|
电压额定值 | 240 V AC |
最大电流值 | 10 A |
60 °C (140 °F) 时每个位置的电流额定值 | 位置 0...3:2 A 位置 4 和 5:10 A |
接线技术规范 | 关于可拆卸端子块接线技术参数,请参见 PointMax I/O 系统技术参数技术数据(出版号:5034-TD001) |
近似尺寸(高 x 宽 x 深) | 46.6 x 14.7 x 31.3 mm (1.83 x 0.58 x 1.23 in.) |
近似重量 | 11.2 g (0.39 oz.) - 5034-RTB6 7.9 g (0.28 oz.) - 5034-RTB6S |
防护罩类型 | 无(开放式) |
北美温度代码 | T4 |
UKEX/ATEX 温度代码 | T4 |
IECEx 温度代码 | T4 |
提供反馈