5034-RTB2 和 5034-RTB2S 可拆卸端子块
这些 RTB 与 5034-MBSA 和 5034-MBSAXT 安装基座配合使用。 这些目录不能单独购买。 只能以 5 个/包(5034-RTB2-QTY5 或 RTB2S-QTY5)为单位订购。
5034-RTB2 和 5034-RTB2S 图

属性 | 5034-RTB2、5034-RTB2S |
---|---|
电压额定值 | 240 V AC |
60 °C (140 °F) 时每位置的电流额定值 | 10 A |
接线技术参数 | 关于可拆卸端子块接线技术参数,请参见 PointMax I/O 系统技术参数技术数据(出版号:5034-TD001) |
近似尺寸(高 x 宽 x 深) | 18.6 x 9.3 x 21.15 mm (0.73 x 0.37 x 0.83 in.) |
近似重量 | 3.5 g (0.12 oz.) - 5034-RTB2 2.1 g (0.07 oz.) - 5034-RTB2S |
防护罩类型 | 无(开放式) |
北美温度代码 | T4 |
UKEX/ATEX 温度代码 | T4 |
IECEx 温度代码 | T4 |
提供反馈