5034-SERIAL 和 5034-SERIALXT 串行 RS-232/RS-422/RS-485 1 通道模块

5034-SERIAL 和 5034-SERIALXT 接线图 – RS-232 模式 DTE 设备
5034-SERIAL 和 5034-SERIALXT 接线图 – RS-232 模式 DCE 设备
5034-SERIAL 和 5034-SERIALXT 接线图 – RS-485 模式
重要提示:
  • 在 TRXD+ 和 TRXD- 之间放置终端电阻可实现此接线。
  • 建议使用 Belden 8104 电缆。
5034-SERIAL 和 5034-SERIALXT 接线图 – RS-422 模式
重要提示:
  • 在 RXD+ 和 RXD- 之间放置终端电阻可实现此接线。
  • 建议使用 Belden 8104 电缆。
5034-SERIAL 和 5034-SERIALXT 功能块图
技术参数 - 5034-SERIAL、5034-SERIALXT
属性
5034-SERIAL、5034-SERIALXT
工作模式
Generic ASCII
Modbus RTU
Modbus ASCII
串行输入信号电压范围
+3...+25 V DC,关于信号接地 (SG) 0,有效、开启、空号、激活
-3...-25 V DC,有关信号接地 (SG) 1,失效、关闭、标记、未激活
握手
RTS/CTS 硬件握手始终启用
RTS/CTS 用户可控制
支持的通信速率 (bps)
1200、2400、4800、9600、19200(默认值)、38400、57600、115200
一般技术参数 - 5034-SERIAL、5034-SERIALXT
属性
5034-SERIAL、5034-SERIALXT
输入点数
一个全双工(RS-232、RS-422)/半双工 (RS-485)
电压类别
24 V DC 拉出型
SA 电源电压(标称值)
24 V DC
SA 电源电压范围
10…30 V DC
SA 电源电流(标称值)
20 mA
SA 电源电流(最大值)
30 mA
无负载 SA 电源电流
15 mA
SA 反极性保护
最大功耗
(1)
0.35 W
最大热量损耗
(1)
1.20 BTU/hr
绝缘电压
250 V(连续),基本绝缘类型,系统到 SA 电源
250 V(连续),基本绝缘类型,SA 电源到通信信道
250 V(连续),基本绝缘类型,系统到通信信道
支持 RIUP
电子匹配功能
通过编程软件实现电子匹配功能
RTB 钥匙位置(插槽)
3、5、11
支持 RTB
5034-RTB18、5034-RTB18S
接线类别
(2)
2 - 信号端口
2 - 电源端口
接线技术规范
关于可拆卸端子块接线技术参数,请参见 PointMax I/O 系统技术参数技术数据(出版号:5034-TD001
指示灯
1 个绿色/红色模块状态指示灯
1 个绿色/红色 SA 电源状态指示灯
2 个黄色/红色 I/O 状态指示灯
近似尺寸(高 x 宽 x 深)
123.6 x 15.0 x 66.4 mm (4.87 x 0.59 x 2.61 in.)
近似重量
45.0 g (1.59 oz.) – 5034-SERIAL
47.0 g (1.66 oz.) – 5034-SERIALXT
防护罩类型
无(开放式)
北美温度代码
T4
UKEX/ATEX 温度代码
T4
IECEx 温度代码
T4
(1) 在 60 °C (140 °F) 下测量的值。 功耗因温度而异。
(2) 使用此导体类别信息制定导体布线计划。 请参见 Industrial Automation Wiring and Grounding Guidelines(出版号:1770-4.1)。 请按照相应系统级安装手册中的描述,使用该导线类别信息来规划导线布线。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal