Connection 视图
Connection 视图示例

陷波滤波器的建议最小 RPI 值
在下表中,每个陷波滤波器设置有推荐的最小模块 RPI 值,此为从每个通道收集采样所需的时间。 模块建议的最小 RPI 是每个通道所有建议值中的最大值。
陷波滤波器 (Hz) | 建议模块最小 RPI 值 | |
---|---|---|
10 | 106 | |
20 | 53.1 | |
50 | 22 | |
60(默认值) | 18.3 | |
100 | 9 | |
200 | 5.9 | |
500 | 2.2 | |
1000 | 1.1 | |
2500 | 0.5 | |
5000 | 0.3 |
提供反馈