校准步骤
本示例介绍了如何对 5034-IRT4I 模块通道进行校准,以便与 RTD 输入类型结合使用。 5034-IRT4I 模块使用以下电阻进行校准(单位为欧姆):
- 1 Ω 电阻,用于基准值下限校准
- 448 Ω 电阻,用于基准值上限校准
对模拟量输入模块应用信号基准值上下限,以便对该模块进行校准。 基准值必须与通道使用的输入范围相匹配。
输入类型 | 输入信号范围 | 校准基准值下限 | 校准基准值上限 |
---|---|---|---|
RTD | 1...500 Ω | 1 Ω | 448 Ω |
热电偶 | -100 ... +100 mV | 0.0 mV | 100.0 mV |
- 将基准值下限电阻连接至要校准的通道。
- 使项目转至在线状态,并确保控制器处于编程模式。
- 确认为要校准的通道配置了合适的输入范围。
- 在 Module Properties 对话框的 Calibration 视图中,选择 Start Calibration。
- 随后会出现一个对话框,提示您确认是否要校准该通道,请选择 OK。
- 一次或成组选择要校准的通道,然后选择 Next。
- 随即会出现 Attach Low Reference 对话框,请将 1 Ω 电阻连接至要校准的通道。
- 选择 Next。随即会出现 Low Reference Results 对话框,指示校准通道的状态。
- 如果状态为 OK,请选择 Next。如果状态不为 OK,请重复校准过程。
- 随即会出现 Attach High Reference 对话框,请将 448 Ω 电阻连接至要校准的通道。
- 选择 Next。随即会出现 High Reference Results 对话框,指示校准通道的状态。
- 如果状态为 OK,请选择 Next。如果状态不为 OK,请重复校准过程。
- 出现 Calibration Completed 对话框后,选择 Finish。
提供反馈