校准仪表技术参数

校准模拟量输入模块时,向模块发送电流或电阻基准值信号以进行校准。 为保持模块的出厂校准精度,请按照下表列出的技术参数使用仪器。
重要提示: 请勿使用精度低于下表规定的仪器校准模块。 否则可能会发生以下事件:
  • 校准看似正常,但模块在运行期间提供的数据不准确。
  • 出现校准故障时,将强制终止校准。 出现这种情况时,为要校准的通道设置 I.Chxx.CalFault 标签。 完成有效的校准或将模块断电重启后,即可清除该标签。
仪表技术参数
产品目录号
通道输入类型
校准仪表技术参数
5034-IRT4I 和 5034-IRT4IXT
RTD
1.0…448.0 Ω 电阻 ±0.01%
热电偶 (mV)
0…100 mV 源 ±0.5 µV
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal