5034-IF8V 和 5034-IF8VXT 模拟量 8 输入电压模块
5034-IF8V 和 5034-IF8VXT 接线图

5034-IF8V 和 5034-IF8VXT 功能块图

属性 | 5034-IF8V、5034-IF8VXT |
|---|---|
电压输入范围 | ±10 V 0…10 V 0…5 V |
输入阻抗 | 电压:≥ 1 MΩ |
模块转换方法 | Sigma-delta |
电压分辨率 (1) 50/60 Hz 陷波滤波器 | 16 位 15 位,用于 0...5 V 范围 |
25 °C (77 °F) 时校准精度 | 电压(±10 V 和 0...10 V 范围):0.1% 满量程,配有 50/60 Hz 滤波器 电压(0…5 V 范围):0.2% 满量程,配有 50/60 Hz 滤波器 |
全温度范围内校准精度 -25 到 +60 °C(-13 到 +140 °F) | 电压(±10 V 和 0...10 V 范围):0.2% 满量程,配有 50/60 Hz 滤波器 电压(0…5 V 范围):0.4% 满量程,配有 50/60 Hz 滤波器 |
每通道最快扫描时间 | 0.4 ms |
每模块最快扫描时间 | 1.2 ms |
输入陷波滤波器 (Hz) 选项 | 10、20、50、60(默认值)、100、200、400、500、 1000、5000、10000、15625、3250 |
数字量输入滤波器 | 一阶滞后,0 ms(默认值) 0...32,767 ms (32.767 s) |
输入过电压保护(最大值) | ±32 V DC |
过载条件下的数据值 | 满量程、超范围标志、数据不确定/数据错误 |
断线检测时间 | 电压:≤ 2 s |
板载数据报警 | 兼容 |
工程单位整定 | 兼容 |
实时通道采样 | 兼容 |
数据格式 | IEEE 754 32 位浮点 |
输入的滚动时间戳 | 兼容 |
(1) 取决于陷波滤波器 | |
属性 | 5034-IF8V、5034-IF8VXT |
|---|---|
输入点数 | 8 个通道,单端 电压模式 |
SA 电源电压(标称值) | 24 V DC |
SA 电源电压范围 | 10…30 V DC |
SA 电源电流(标称值) | 1.1 A |
SA 电源电流(最大值) | 1.2 A |
无负载 SA 电源电流 | 15 mA |
SA 反极性保护 | 兼容 |
SSV 电压范围 | 遵循 SA 供电规范 |
最大 SSV 电流 | 1.0 A |
SSV 短路保护 | 兼容 |
最大功耗 | 0.49 W |
最大热量损耗 | 1.67 BTU/hr |
绝缘电压 | 250 V(连续),基本绝缘类型,系统侧到现场侧 SA 电源与输入端口之间无隔离 各个输入端口之间无隔离 |
校准 | 出厂已校准 支持手动校准,请参见 PointMax 模拟量 I/O 模块用户手册(出版物:5034-UM003) |
RIUP 支持 | 兼容 |
CIP 同步 | 是,仅从站普通时钟 |
电子匹配功能 | 通过编程软件实现电子匹配功能 |
RTB 钥匙位置(插槽) | 2、6、8 |
支持的 RTB (2) | 5034-RTB18、5034-RTB18S、5034-RTB24S |
接线类别 (2) | 2 - 信号端口 2 - 电源端口 |
接线技术规范 | 关于可拆卸端子块接线技术参数,请参见 PointMax I/O 系统规格技术数据(出版物:5034-TD001) |
指示灯 | 1 个绿色/红色模块状态指示灯 1 个绿色/红色 SA 电源状态指示灯 8 个黄色/红色 I/O 状态指示灯 |
近似尺寸(高 x 宽 x 深) | 123.6 x 15.0 x 66.4 mm (4.87 x 0.59 x 2.61 in.) |
近似重量 | 44.0 g (1.55 oz.) – 5034-IF8V 47.0 g (1.66 oz.) – 5034-IF8VXT |
防护罩类型 | 无(开放式) |
北美温度代码 | T4 |
UKEX/ATEX 温度代码 | T4 |
IECEx 温度代码 | T4 |
(1) 使用此导体类别信息制定导体布线计划。 请参见 Industrial Automation Wiring and Grounding Guidelines(出版物:1770-4.1)。 请按照相应系统级安装手册中的描述,使用该导线类别信息来规划导线布线。 | |
提供反馈