5034-IF4 和 5034-IF4XT 模拟量 4 输入模块

5034-IF4 和 5034-IF4XT 接线图 – 电流模式
5034-IF4 和 5034-IF4XT 接线图 – 电压模式
5034-IF4 和 5034-IF4XT 功能块图
技术参数 - 5034-IF4、5034-IF4XT
属性
5034-IF4、5034-IF4XT
电压输入范围
±10 V
0…10 V
0…5 V
电流输入范围
0…20 mA
4…20 mA
输入阻抗
电压:≥ 1 MΩ
电流:250 Ω 典型值
模块转换方法
Sigma-delta
电压分辨率
(1)
50/60 Hz 陷波滤波器
16 位
15 位,用于 0...5 V 范围
电流分辨率
(1)
50/60 Hz 陷波滤波器
16 位
25 °C (77 °F) 时校准精度
电压(±10 V 和 0...10 V 范围):0.1% 满量程,配有 50/60 Hz 滤波器
电压(0…5 V 范围):0.2% 满量程,配有 50/60 Hz 滤波器
电流:0.1% 满量程,配有 50/60Hz 滤波器
全温度范围内校准精度
-25 到 +60 °C(-13 到 +140 °F)
电压(±10 V 和 0...10 V 范围):0.2% 满量程,配有 50/60 Hz 滤波器
电压(0…5 V 范围):0.4% 满量程,配有 50/60 Hz 滤波器
电流:0.2% 满量程,配有 50/60 Hz 滤波器
每通道最快扫描时间
0.4 ms
每模块最快扫描时间
1.2 ms
输入陷波滤波器 (Hz) 选项
10、20、50、60(默认值)、100、200、400、500、
1000、5000、10000、15625、3250
数字量输入滤波器
一阶滞后,0 ms(默认值)
0...32,767 ms (32.767 s)
HART 手持设备合规性
输入过电压保护(最大值)
±32 V DC
过电流保护
过载条件下的数据值
满量程、超范围标志、数据不确定/数据错误
断线检测时间
电压:≤ 2 s
电流:≤ 1 s
板载数据报警
工程单位整定
实时通道采样
数据格式
IEEE 754
32 位浮点
输入的滚动时间戳
(1) 取决于陷波滤波器
一般技术参数 - 5034-IF4、5034-IF4XT
属性
5034-IF4、5034-IF4XT
输入点数
4 个通道,单端
通道级可配置电压或电流模式
SA 电源电压(标称值)
24 V DC
SA 电源电压范围
10…30 V DC
SA 电源电流(标称值)
1.1 A
SA 电源电流(最大值)
1.2 A
无负载 SA 电源电流
11 mA
SA 反极性保护
SSV 电压范围
遵循 SA 供电规范
最大 SSV 电流
1.0 A
SSV 短路保护
最大功耗
(1)
0.91 W
最大热量损耗
(1)
3.11 BTU/hr
绝缘电压
250 V(连续),基本绝缘类型,系统侧到现场侧
SA 电源与输入端口之间无隔离
各个输入端口之间无隔离
校准
出厂已校准
支持手动校准,请参见 PointMax 模拟量 I/O 模块用户手册(出版物:5034-UM003
RIUP 支持
CIP 同步
是,仅从站普通时钟
电子匹配功能
通过编程软件实现电子匹配功能
RTB 钥匙位置(插槽)
2、4、10
支持 RTB
5034-RTB18、5034-RTB18S
接线类别
(2)
2 - 信号端口
2 - 电源端口
接线技术参数
关于可拆卸端子块接线技术参数,请参见 PointMax I/O 系统规格技术数据(出版物:5034-TD001
指示灯
1 个绿色/红色模块状态指示灯
1 个绿色/红色 SA 电源状态指示灯
4 个黄色/红色 I/O 状态指示灯
近似尺寸(高 x 宽 x 深)
123.6 x 15.0 x 66.4 mm (4.87 x 0.59 x 2.61 in.)
近似重量
42.0 g (1.48 oz.) – 5034-IF4
45.0 g (1.59 oz.) – 5034-IF4XT
防护罩类型
无(开放式)
北美温度代码
T4
UKEX/ATEX 温度代码
T4
IECEx 温度代码
T4
(1) 在 60 °C (140 °F) 下测量的值。 功耗因温度而异。
(2) 使用此导体类别信息制定布线计划。 请参见 Industrial Automation Wiring and Grounding Guidelines(出版物:1770-4.1)。 请按照相应系统级安装手册中的描述,使用该导线类别信息来规划导线布线。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal