模块标签定义

将模块添加到 Studio 5000 Logix Designer 应用程序项目时,将创建模块标签。与模块相关联的模块标签设置取决于模块配置期间选择的模块类型和设备定义。 本部分包含的表格中列出了模块可用的所有标签。 当将模块类型添加到项目中时,并不使用列表中的所有标签。 标签用途随模块配置而异。

输入标签定义

输入标签
名称
数据类型
定义
有效值
RunMode
BOOL
模块工作状态
  • 0 = 空闲
  • 1 = 运行
ConnectionFaulted
BOOL
指示到目标的连接是否在运行。
在该成员中,模块始终返回 0。 当连接未运行时,控制器将使用 1 覆盖 0。
  • 0 = 连接运行中
  • 1 = 连接未运行
DiagnosticActive
BOOL
指示诊断是否有效或是否达到预后阈值。
  • 0 = 无任何诊断激活
  • 1 = 一个或多个诊断激活或达到预后阈值。
Uncertain(打包数据)
BOOL
指示模块是否在设计操作范围(例如温度)之外运行。
如果标签被设置为 1,必须排除模块故障,以纠正不准确的原因。
  • 0 = 数据质量良好
  • 1 = 数据不确定
DiagnosticSequenceCount
SINT
每次检测到不同的诊断条件,以及当不同的诊断条件从“检测到”转换为“未检测到”时,则递增。
-128…+127
除模块上电期间之外,都会跳过 0 值。
Ptxx.Fault
BOOL
以下情况之一:
  • 指示点数据不准确并且不可信,不适用于应用程序。
  • 点被设为 Not Used。
如果标签被设置为 1,必须排除模块故障,以纠正故障的原因。
  • 0 = 数据质量良好
  • 1 = 不良数据(故障)或设置为 Not Used
Ptxx.Uncertain
BOOL
指示点数据可能不准确,但不准确程度未知。
如果标签被设置为 1,必须排除模块故障,以纠正不准确的原因。
  • 0 = 数据质量良好
  • 1 = 数据不确定
Ptxx.Readback
PtxxReadback(打包数据)
BOOL
指示当前从螺丝读回的数据。
  • 0 = Off
  • 1 = On
Ptxx.Status
PtxxStatus(打包数据)
BOOL
指示点状态。
  • 0 = 不良数据(故障)或设置为 Not Used
  • 1 = 良好

输出标签定义

输出标签
名称
数据类型
定义
有效值
Ptxx.Data
PtxxData(打包数据)
BOOL
指示当前的数字量输出值。
  • 0 = Off
  • 1 = On
Ptxx.ResetFault
PtxxResetFault(打包数据)
BOOL
启用“锁存故障,直至通过输出标签重置”后,I/O 点会保持安全输出故障指示,直至检查到故障已消除。
如果故障已消除,则在检测到其点中的 ResetFault 位出现 0 到 1 的跳变时,仅清除故障状态。
从 0 跳变到 1 可解锁故障。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal