创建消息类型用户标签
针对每个请求创建消息类型用户标签,并针对每个新建的用户自定义诊断程序集类型创建关联的响应用户标签。

在 Controller Organizer 窗格中,展开 Tasks → MainTask → MainProgram:
- 针对每个请求创建消息类型用户标签。
- 针对每个新建的用户自定义诊断程序集类型创建关联的响应用户标签。
- 在梯形图程序中添加用户标签。

- 展开消息标签,打开消息配置对话框。
- 在 Configuration 选项卡上选择:
- Service type:Get Attribute Single
- Class:4
- Attribute:3
- Instance:
- 790 (316h) 带诊断程序集 A 的 16 点诊断数字量
- 791 (317h) 带诊断程序集 B 的 16 点诊断数字量
- 769 (301h) 诊断计数器基座 I/O 程序集
- Destination element:适合输入实例的用户自定义数据类型。
- 在 Communication 选项卡上选择消息发送的模块目标路径。
- 下载项目并设置为运行模式。在 Controller Organizer 窗格中,您可在 MainProgram 任务下的 Program Parameters and Local Tags 窗口中监视用户自定义标签值。
提供反馈