配有 CJC 的 5034-RTBT 和 5034-RTBTS 可拆卸端子块

这些 RTB 与 5034-IRT4I 和 5034-IRT4IXT 模拟量 4 输入隔离型 RTD/TC 模块配合使用,帮助提高精度。
5034-RTBT 和 5034-RTBTS 图
一般技术参数 - 5034-RTBT、5034-RTBTS
属性
5034-RTBT、5034-RTBTS
电压额定值
240 V AC
最大电流值
10 A
接线技术参数
关于可拆卸端子块接线技术参数,请参见 PointMax I/O 系统技术参数技术数据(出版号:5034-TD001
近似尺寸(高 x 宽 x 深)
93.8 x 14.7 x 31.3 mm (3.69 x 0.58 x 1.23 in.)
近似重量
27.0 g (0.95 oz.) - 5034-RTBT
17.0 g (0.60 oz.) - 5034-RTBTS
防护罩类型
无(开放式)
北美温度代码
T4
UKEX/ATEX 温度代码
T4
IECEx 温度代码
T4
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal