5034-RTB24S 可拆卸端子块

5034-RTB24S 图
一般技术参数 - 5034-RTB24S
属性
5034-RTB24S
电压额定值
240 V AC
最大电流值
10 A
接线技术参数
关于可拆卸端子块接线技术参数,请参见 PointMax I/O 系统技术参数技术数据(出版号:5034-TD001
近似尺寸(高 x 宽 x 深)
93.8 x 14.7 x 31.3 mm (3.69 x 0.58 x 1.23 in.)
近似重量
20 g (0.70 oz.)
防护罩类型
无(开放式)
北美温度代码
T4
UKEX/ATEX 温度代码
T4
IECEx 温度代码
T4
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal