5034-RTB18 和 5034-RTB18S 可拆卸端子块
5034-RTB18 和 5034-RTB18S 图

属性 | 5034-RTB18、5034-RTB18S |
---|---|
电压额定值 | 240 V AC |
最大电流值 | 10 A |
接线技术参数 | 关于可拆卸端子块接线技术参数,请参见 PointMax I/O 系统技术参数技术数据(出版号:5034-TD001) |
近似尺寸(高 x 宽 x 深) | 93.8 x 14.7 x 31.3 mm (3.69 x 0.58 x 1.23 in.) |
近似重量 | 28 g (0.99 oz.) – 5034-RTB18 18 g (0.63 oz.) – 5034-RTB18S |
防护罩类型 | 无(开放式) |
北美温度代码 | T4 |
UKEX/ATEX 温度代码 | T4 |
IECEx 温度代码 | T4 |
提供反馈