搜索
Studio 5000 帮助
IEC-61131 命名标准
Studio 5000
应用程序中项目和组件的命名符合 IEC-61131 标准第 2.1.2 节的要求:
标识符是一个包含字母、数字和下划线字符的字符串,以字母或下划线字符开头。下划线在标识符中是有效的。例如,A_BCD 被解释为与 AB_CD 不同。不允许有多个前导或多个(连续的)嵌入下划线,不允许使用尾部下划线,并且字母大小写不起作用。
Studio 5000 是什么?
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal