配合 Logix Designer 应用程序使用 FactoryTalk Security

可使用
FactoryTalk Security
软件根据下列各项控制对项目和控制器的访问:
  • 登录到工作站的个人用户
  • 用户尝试访问的项目
  • 用户尝试访问项目时使用的工作站
    小贴士:
    安全功能主要用来防止对项目和控制器 (Controller) 进行意外的未经授权的访问。虽然此功能确实提供了一定程度的保护来防止未经授权的蓄意访问,但它无法防范老练的系统黑客。对这种意外访问需要采取额外的预防措施。
FactoryTalk Security
会根据以下信息确定是允许访问还是拒绝访问:
  • 用户标识(即用户的登录名)
  • 工作站标识
  • 操作 (Action) 名(即用户尝试执行的操作,如修改标签 (Tag) 或更改处理器模式)
  • 资源名称(即控制器名称)
此外,可以通过访问控制表对资源、操作 (Action)、人员和工作站进行分组(访问控制表定义某些用于确定访问权级别的特征)。
从远程计算机启动
Logix Designer
应用程序
要允许用户从远程计算机启动应用程序,可能需要更改
FactoryTalk
Network Directory 中的默认安全设置。
远程登录并尝试启动应用程序时,应用程序将提示用户
登录到
FactoryTalk
。提供正确的凭证后,用户仍无法登录。发生此情况的原因是默认设置的
需要所有客户端计算机的计算机帐户
策略,并且远程计算机不在
FactoryTalk Directory
计算机列表中。
要解决远程访问问题,请执行以下操作:
  • 将远程计算机添加到
    FactoryTalk
    Network Directory 中或
  • 将安全策略设置
    使用名称标识终端服务器客户端
    更改为
    服务器计算机
    。
有关详细信息,请参阅
FactoryTalk Administration Console
帮助中的
设置安全策略和添加计算机帐户
。
小贴士:
在
FactoryTalk
管理员登录到
FactoryTalk
Network Directory 且单点登录处于启用状态时,客户端将使用活动管理员帐户启动
Logix Designer
应用程序。有关详细信息,请参阅
FactoryTalk Administration Console
帮助中的
单点登录
。
Logix Designer
应用程序和
FactoryTalk Security
与
Logix Designer
应用程序配合使用时,
FactoryTalk Security
支持产品策略、安全操作和权限集。可在
FactoryTalk Administration Console
中配置这些
FactoryTalk Security
设置。
产品策略不限于特定项目,并可能包括以下内容:
  • 保护控制器
  • 创建新项目(通过
    新建控制器
    对话框或通过转换程序工具实用程序)
  • 更新固件
安全操作 (Action) 可以对特定的项目或一组项目执行特定任务 (Task),并可能包括以下操作:
  • 查看项目
  • 联机
  • 创建标签
  • 创建模块 (Module)
  • 创建、修改和删除
    Equipment Phase
    和
    Equipment Sequence
权限集配置:
  • 用户、计算机或组的安全权限,其中包括可用于一个或多个控制器 (Controller) 的访客用户权限。
  • 特定项目组件的受限权限。
在安全控制器 (Controller) 项目中,可以为安全组件指定额外保护。例如,要创建安全程序 (Program),需要获得以下两个安全操作 (Action) 的访问权限:
  • 安全:修改组件
  • 程序:创建
Logix Designer
应用程序:
  • 从
    FactoryTalk
    Network Directory 获取安全设置。
  • 不使用 RSSecurity Emulator,但
    Logix Designer
    应用程序使用的其他软件可能需要 RSSecurity Emulator。
  • 不支持
    FactoryTalk
    Local Directory。
  • 支持将项目关联到
    FactoryTalk Services Platform
    版本 2.50 (SR5) 或更高版本的特定
    FactoryTalk Directory
    。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal