“模块 (Module) 属性”对话框 -“限制”选项卡概述 (1756-OF6CI, 1756-OF6VI)

使用此选项卡在 1756-OF6CI 和 1756-OF6VI 模块 (Module) 上配置输出限制。
使用
限制
选项卡可以:
  • 选择要配置的通道
  • 输入钳位限制
  • 在运行模式下启用输出过渡
  • 启用或禁用所有报警
  • 即使在条件停止后也维持下限报警和上限报警
  • 即使在条件停止后也维持过渡速率报警
小贴士: 模块 (Module) 的配置信息存储在控制器 (Controller) 中,而控制器配置模块。
参数
通道
选择其中一个通道按钮以将其信息显示在“报警配置”选项卡上。
限制
输入以下各项的限制值:
  • 高限值
    - 输出通道在控制流程中可以达到的最大值
  • 低限值
    - 输出通道在控制流程中可以达到的最小值
运行模式下过渡
选中此框,以在运行模式下启用过渡。当前输出级别与接收到的任何新输出值之间出现过渡。只允许每 35 毫秒以配置的过渡速率限制更改输出。
斜率
输入最大输出更改速率,以工程单位/秒计。当选择了“运行模式下过渡”时,过渡速率还用作“过渡速率限制”报警的触发点。在编程模式或故障模式下,您还可以使用过渡速率限制来过渡到用户定义的值。“输出状态”选项卡显示了过渡速率的不可编辑副本。
禁用全部警告
选中此框,以对当前通道禁用报警。如果选中,则该复选框下面的所有报警项都被禁用。
“钳位上限报警”和“钳位下限报警”(请参阅上面的内容)也被禁用,但实际限制本身仍然有效,因此显示在禁用复选框上面。
锁定限制报警
选中此框,以便即使在条件停止后也维持上限报警和下限报警。如果请求的输出级别超出限制(> 大于或 < 小于),则设置上限报警和下限报警。
锁定速率报警
选中此框,以便即使在条件停止后也维持速率报警。如果通道的样本之间存在最小输入更改,则设置过渡速率报警。
解锁
选择此按钮可启用相邻报警条件。选择“全部启用”以对通道启用所有报警。
滑动条
使用此滑动条来显现在哪些地方为流程设置了流程限制触发值。还可以拖动流程报警标记以调整触发点。
小贴士: 要仅以整数为单位更改触发点,按住 shift 键的同时拖动滑动条上的标志。
确定 (OK)
选择此按钮可接受任何选项卡上的编辑并关闭此对话框。
取消
选择此按钮可取消任何选项卡上的编辑并关闭此对话框。
应用
选择此按钮可应用任何选项卡上的编辑并继续进行编辑。
如果:
  • 您处于联机状态,处于“程序 (Program)”、“远程程序”或“远程运行”模式下,并且
  • 此控制器 (Controller) 是宿主控制器,并且
  • 您在软件中更改了模块 (Module) 的配置,
当您选择“应用”或“确定 (OK)”按钮时,将自动向控制器 (Controller) 发送信息。控制器尝试向模块发送信息(如果与模块的连接未被禁用)。如果未选择“应用”,则不会将您进行的更改发送到控制器 (Controller)。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal