到 Ultra 100/Ultra 200 系列驱动器的布线

servo_100_200Series
  • 这仅仅是一种一般的布线示例。其它配置也有可能。要了解更多信息,请参阅《
    Ultra 100
    系列驱动器安装手册》。
  • 这仅仅是一种一般的布线示例。其它配置也有可能。要了解更多信息,请参阅《
    Ultra 200
    系列驱动器安装手册》。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal