适配器属性 (1734-ACNR)

有效值
1734 ControlNet 适配器,冗余介质
此适配器将 Point I/O 系统连接到 ControlNet 网络。它可以使 64 个 Point I/O 模块 (Module) 通过 ControlNet 网络与 ControlNet PLC 控制器 (Controller) 交互作用。通过使用此适配器,就可以利用 Point I/O 的所有优点。它包含内置的电源,该电源将 24 伏直流转换为背板所需的 5 伏直流以便为 Point I/O 模块 (Module) 提供电源。此适配器支持全套 Point I/O 模块 (Module)。
特性
此适配器的特性包括:
  • 将 64 个 Point I/O 模块 (Module) 连接到 ControlNet 网络
  • 允许混合使用 I/O 类型并进行搭配
  • 允许在底板电源下卸下和插入 Point I/O 模块 (Module)
  • 带有诊断指示灯来提供网络和 I/O 状态
  • 支持水平安装和垂直安装,能够适应狭小的空间
请查阅此适配器的 ControlNet 适配器模块 (Module) 用户手册以了解更多有关模块寻址的信息。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal