适配器 - 1794-ACNR15 和 1797-ACNR15

说明
24 V DC ControlNet FLEX I/O 冗余介质适配器模块
ControlNet 网络
一种开放控制网络,通过生产者/消费者模型将输入/输出 (I/O) 网络与对等网络的功能组合在一起,同时为两者提供高性能。
此适配器将 FLEX I/O 系统连接到具有冗余介质容量的 ControlNet 网络。它可以使 128 个 I/O(8 个 FLEX I/O 模块 (Module))通过 ControlNet 网络与 ControlNet PLC 控制器 (Controller) 交互作用。通过使用此适配器,就可以利用 FLEX I/O 的所有优点。它包含内置的电源,该电源将 24 伏直流转换为背板所需的 5 伏直流以便为 FLEX I/O 模块 (Module) 提供电源。此适配器支持全套 FLEX I/O 模块 (Module)。
特性
此适配器:
  • 带有一个 NAP(RJ-48,8 个屏蔽引脚)和两个 BNC 接头,用于冗余介质操作。
  • 将 8 个 FLEX I/O 模块 (Module) 连接到 ControlNet 网络。
  • 使 128 个 I/O 与 ControlNet 网络交互作用。
  • 允许混合使用 I/O 类型和接线样式并进行搭配。
  • 允许在底板电源下卸下和插入 FLEX I/O 模块 (Module)。
  • 带有诊断指示灯来提供网络和 I/O 状态。
  • 支持水平安装和垂直安装,能够适应狭小的空间。
  • 用于冗余介质支持。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal