启动 1756 模拟 I/O 模块 (Module) 校准

校准模块 (Module) 输入和输出以获得最佳准确性。
Logix Designer
应用程序校准屏幕引导您通过整个过程。
在开始之前:
  • 验证控制器 (Controller) 已联机且处于编程 (Program) 模式。
  • 停止输出模块 (Module) 正在控制或输入模块正在跟踪的过程。校准过程中控制可能被削弱。
  • 断开输入信号并连接测试信号。依赖正常输入信号的任何控制在校准过程中将不拥有这些信号。
  • 断开连接输出信号并连接合适的测量仪器。依赖此模块 (Module) 的输出的任何控制在校准过程中将不拥有这些信号。
  • 可以在多个输入范围内校准 1756-OF4、-OF8、-IT6I、-IT6I2、-IF6I 和 -IF6CIS 模块 (Module)。在“模块 (Module) 属性”对话框的“配置”选项卡上选择适当的“输出范围”或“输入范围”。
    重要提示: 有关校准的注意事项:
    • 进入校准过程将导致所有输入通道保持它们的当前值和故障。控制可能被削弱。
    • 校准直接与以下模块 (Module) 交互:该模块支配正试图使用它的任何控制器 (Controller)。
    • 控制可能被校准过程削弱。
    • 开始校准过程时,如果实时连接当前处于打开状态,则所有模块 (Module) 点都存在故障。
启动 1756 模拟 I/O 模块 (Module) 校准
  1. 在
    控制器 (Controller) 管理器
    上,右键单击模块 (Module),然后选择
    属性
    。
  2. 在“模块 (Module) 属性”对话框中,选择“校准”选项卡。
  3. 选择“启动校准”。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal