关于 1756 模拟 I/O 模块 (Module) 校准

1756 I/O 模拟模块 (Module) 是在工厂进行校准。校准模块 (Module) 以针对特定应用增加其准确性。
校准程序将输入信号或记录输出的已知标准与通道的性能相比较,然后计算测量值和理想值之间的线性校正因子。同样的线性校正因子应用于每一个输入或输出,以获得最大的准确性。
为在测量中获得可能的最佳准确性,每六个月重新校准模块 (Module)。
重要提示:
  • 不应该对当前用于控制的模块 (Module) 执行校准。通道将保持它们的当前值,控制可能会中断。
  • 校准操作将中断涉及该模块 (Module) 的控制。
  • 校准操作将使该模块 (Module) 与它通常连接的控制信号断开并将其连接到参考信号。
  • 在校准期间,输出模块 (Module) 不会使用控制器 (Controller) 请求的数据值更新它们的输出。在对该通道进行校准时,输出可能会根据校准过程本身而转换 (Transition)。
  • 在校准期间,控制器 (Controller) 不从输入模块 (Module) 接收受控系统发出的信号度量。
校准过程有两个常用功能:
  • 附加低参考信号
  • 附加高参考信号
首先校准输入通道,然后校准输出通道。
Logix Designer
应用程序校准屏幕引导您通过整个过程。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal