1734-IB4D 和 1738-IB4DM12
下表列示并描述了 1734-IB4D 和 1738-IB4DM12 数字输入模块 (Module) 的模块定义的数据类型 (Data Type)。这些表提供了输入信息(由“I”指示)和配置信息(由“C”指示)。
模块定义的数据类型:AB:1734_DI4Diags:I:0 和 AB:1738_DI4Diags:I:0
成员名称 | 类型 | 默认显示样式 | 有效值 |
故障 | DINT | 二进制 | |
数据 | INT | 二进制 | |
Pt0Data | BIT | Data:0 | |
Pt1Data | BIT | Data:1 | |
Pt2Data | BIT | Data:2 | |
Pt3Data | BIT | Data:3 | |
Pt0Fault | BIT | Data:4 | |
Pt1Fault | BIT | Data:5 | |
Pt2Fault | BIT | Data:6 | |
Pt3Fault | BIT | Data:7 | |
Pt0OpenWire | BIT | Data:8 | |
Pt1OpenWire | BIT | Data:9 | |
Pt2OpenWire | BIT | Data:10 | |
Pt3OpenWire | BIT | Data:11 | |
Pt0ShortCircuit | BIT | Data:12 | |
Pt1ShortCircuit | BIT | Data:13 | |
Pt2ShortCircuit | BIT | Data:14 | |
Pt3ShortCircuit | BIT | Data:15 |
模块定义的数据类型:AB:1734_DI4Fault:I:0 和 AB:1738_DI4Fault:I:0
成员名称 | 类型 | 默认显示样式 | 有效值 |
故障 | DINT | 二进制 | |
数据 | SINT | 二进制 | |
Pt0Data | BIT | Data:0 | |
Pt1Data | BIT | Data:1 | |
Pt2Data | BIT | Data:2 | |
Pt3Data | BIT | Data:3 | |
Pt0Fault | BIT | Data:4 | |
Pt1Fault | BIT | Data:5 | |
Pt0Fault | BIT | Data:4 | |
Pt1Fault | BIT | Data:5 |
模块定义的数据类型:AB:1734_DI4Diags:C:0 和 AB:1738_DI4Diags:C:0
成员名称 | 类型 | 默认显示样式 | 有效值 |
Pt0FilterOffOn | INT | ||
Pt0FilterOnOff | INT | ||
Pt1FilterOffOn | INT | ||
Pt1FilterOnOff | INT | ||
Pt2FilterOffOn | INT | ||
Pt2FilterOnOff | INT | ||
Pt3FilterOffOn | INT | ||
Pt3FilterOnOff | INT | ||
OpenWireEn | SINT | 二进制 | |
Pt0OpenWireEN | BIT | OpenWire:0 | |
Pt1OpenWireEN | BIT | OpenWire:1 | |
Pt2OpenWireEN | BIT | OpenWire:2 | |
Pt3OpenWireEN | BIT | OpenWire:3 |
提供反馈